Notizie

2018-11-26
Corporate Movie

Watch our latest corporate movie now.

2017-10-25
SOLUZIONI DI CABLAGGIO INDUSTRIALI PER L’INTERNO QUADRO

Helukabel da sempre propone una gamma completa di conduttori monopolari per il cablaggio interno quadro.

2017-07-17
Grande ! Helukabel e la gara Formula SAE Race up

Helukabel sponsorizza l’università di Padova e partecipa alla gara di formula SAE a Varano con una auto elettrica

2016-11-09
Soluzioni monocavo / Topserv Hybrid per Hengstler GmbH

Componenti pregiati e protocollo open source per nuove possibilità di impiego

2015-01-16
Wires for power supply connections to frequency converters

NEW! Increased Maximum Conductor Operating Temperature: + 90 °C

2015-01-16
HELUTOP HT-PA-EX-Plus

Cable gland for use in explosive areas. According to newest standards: Impact strength: 7 Joule Temperature resistant: -60 °C

2015-01-16
HELUTOP Easy

Threadless cable gland for simple and quick assembly without any tools.

2014-08-18
Salvate i vs. dati in caso di incendio

Con la gamma “HELUCOM FS90”, HELUKABEL offre un cavo fibra ottica che garantisce la comunicazione dati per 90 minuti in presenza di fiamma.

2014-07-29
Rilassatevi come Tom & Lisa

Scoprite come ci si può rilassare quando si parla di cavi ed accessori con noi

2014-03-28
Cables and Wires - Ready for China

Noi siamo pronti ad andare in Cina - Venite con noi? HELUKABEL® offre prodotti omologati per la vendita nel mercato Cinese

2014-02-12
PROFIBUS Plug Systems

In addition to selling cables by the mile, connection technology for automation systems is also a part of our portfolio. Our customers take advantage of being able to get the correct PROFIBUS plug connector along with the proper HELUKABEL® PROFIBUS wires from a single source.

2014-01-29
NANOFLEX® hygienic control power and data cables voted as "TOP PRODUCT OF 2013"

NANOFLEX® is the winner of "Wire Harness & Cable Connector Products of the Year" award.

2012-12-13
HELUnews – È disponibile una nuova edizione

Leggete tutto ciò che conta a proposito dei progetti e dei prodotti attuali ...

2013-03-14
TOPSERV Hybrid

In the drive technology field, single-cable solutions have been the hot topic among engineers for months. Find out what exciting developments the market offers.

2013-04-05
CLEAN Plus

Permanently clean cable – Cables and wires with the Lotus Effect. Using our innovative nanotechnology process we are improving all our cables for you ...

2013-03-07
HELUKABEL in meno di 90 secondi

Il nostro collega Neal Allen della HELUKABEL® USA espone in nostro portafoglio di prodotti quasi completamente in meno di 90 secondi. Ottimo lavoro!

2013-02-08
CLEANFLEX® HF – Linee qualificate per la catena portacavi per i laboratori puliti

HELUKABEL®, con i suoi cavi di controllo e per i dati CLEANFLEX® HF qualificati per la catena portacavi, offre la soluzione appropriata per l'uso nei laboratori puliti.

2013-01-10
Future of Wind Power Industry

Uwe Schenk, HELUKABEL®'s Global Segment Manager Wind recently did an interview with the U.S. website altenergymag.com regarding the future development of Wind Power Industry.

2012-10-10
Southern African Large Telescope (SALT)

HELUKABEL® ha assistito l'Università del Wisconsin di Madison con un cavo flessibile classificato per il freddo da utilizzare nel nuovo strumento infrarosso di imaging destinato al Southern African Large Telescope.

2012-07-01
HELUKABEL espande la divisione dei servizi robotici

HELUKABEL® espande la divisione dei servizi robotici con l'acquisizione della ROBOTEC SYSTEMS GmbH di Kamp-Lintfort (Germania), trasformandola in una sussidiaria di piena proprietà

2012-06-19
SOLARFLEX-X PV1-F

Con il nostro SOLARFLEX®-X PV1-F offriamo un prodotto nella nostra cosiddetta Linea Verde, che rappresenta la portata del nostro impegno di lungo termine nei confronti delle energie rinnovabili ed è in possesso delle certificazioni TÜV e VDE, oltre che dei massimi standard di qualità tipici dei prodotti HELUKABEL®.

2012-06-19
Pinze per viti HELUTOOL SZ

Una per tutti! Le pinze per viti HELUTOOL SZ allentano rapidamente anche le viti più problematiche.

2012-05-01

Il principio di sostenibilità di HELUKABEL®: I tamburi per cavi vuoti HELUKABEL® vengono prelevati presso il sito – gratuitamente per i clienti tedeschi.