Wind Turbine cables

Essendo uno dei produttori leader internazionali di cavi, fili ed accessori per cavi, forniamo una competenza di sistema per l'industria dell'energia eolica, focalizzando l'attenzione su navicelle, circuiti di cavi, trasformatori/controller per torri, comprese le applicazioni a media tensione.

  • Navicelle
    • Resistenti all'olio a norma Oil Res II e resistenti al calore
  • Circuito
    • Tutti i cavi resistenti alla torsione sono testati fino a 18.000 cicli in torri di test alte 26 piedi
  • Torre
    • Cavi in fibra ottica, in rame ed in alluminio flessibili

I nostri cavi eolici offrono una performance superiore con condizioni climatiche da -55 °C a +145 °C per le applicazioni CCV ed offshore. Sono stati approvati a livello internazionale da UL, CSA, CE e VDE, sono di classe WTTC ed hanno superato il saggio alla fiamma FT4.

CAVI PER BLINDOSBARRA TC UL/CSA
  • Cavi di controllo e per dati in PVC
  • Cavi di controllo e per dati in PVC schermati flessibili
  • Cavi di controllo in PVC
  • Cavi elettrici in PVC
Cavi resistenti alla torsione / Cavi elettrici
  • Serie HELUWIND® WK
Cavi Al

- HELUWIND WK POWERLINE ALLUMINIO

Cavi flessibili in alluminio / rame
  • HELUWIND® WK POWERLINE
Cavi a media tensione
  • Serie HELUWIND® WK
Cavi per torri & infrastrutture
  • Cavi elettrici
  • Cavi a media e bassa tensione
Cavi di controllo
  • Cavi di controllo speciali in PVC
  • Cavi di controllo flessibili senza alogeni
  • Cavi con guaina in gomma
  • Cavi di controllo e connessione senza alogeni con resistenza al calore aumentata
Conduttori singoli
  • Nuclei singoli in PVC
  • Nuclei singoli isolati in gomma LSZH
  • Nuclei singoli senza alogeni con resistenza al calore aumentata
Cavi per dati
  • Cavi per dati speciali in PVC
  • Cavi per dati speciali
  • Cavi speciali in PUR per catene portacavi
Cavi & fili industriali
Cavi di comunicazione
  • Cavi Ethernet industriali
  • Cavi BUS
  • Cavi in fibra ottica
Accessori per cavi
  • Attacchi per cavi
  • Premistoppa
  • Connettori, capicorda per cavi
  • Soluzioni sigillanti Roxtec
  • Raccordi per cavi
  • Tubi retrattili
  • Accessori addizionali