Ricerca & Sviluppo

Cavi & fili – "Made in Germany"

Sviluppiamo delle soluzioni per cavi ottimizzate per i nostri clienti. L'attenzione principale dei nostri prodotti si concentra sull'uso mobile con un livello elevato di integrazione verticale. I nostri clienti si attendono una resistenza estrema alle sollecitazioni chimiche, elettriche e meccaniche, raggi di piegatura ridotti, numeri elevati di cicli di flessione e durate di vita eccezionali. I nostri ingegneri progettano cavi che soddisfano e superano questi requisiti in maniera consistente.

I nuovi prodotti sono testati nel centro di collaudo all'avanguardia di Windsbach, per assicurare la loro adeguatezza all'uso e la loro maturità per la produzione standard. I nostri stringenti standard di qualità sono sostenuti anche con delle misurazioni e dei controlli a campione casuali svolti nel corso della produzione.

HELUKABEL® è in primo piano nell'industria dei cavi e dei fili con dei design dei cavi nuovi ed esclusivi. Con il miglioramento della tecnologia, ci troviamo ad affrontare costantemente nuove sfide per inventare prodotti di punta in grado di soddisfare i requisiti sempre mutevoli dei nostri clienti.

Research & Development

Cables & Wires - made in Germany

Attrezzatura per il test della catena portacavi

Collauda rigorosamente i prodotti utilizzati nelle catene portacavi, che si spostano su distanze brevi, medie e lunghe a velocità lente e rapide.

Torre di test per i cavi per l'energia eolica

I cavi per l'energia eolica resistenti a qualsiasi torsione sono testati per 18.000 cicli presso la torre di test alta 20 piedi costruita appositamente per HELUKABEL®.

Attrezzatura per il test del fuoco

Eseguiamo regolarmente i test del fuoco in accordo con gli standard internazionali, quali UL/CSA, VDE, HAR.

Attrezzatura di abrasione

La durata della guaina esterna è testata rispetto alla resistenza all'abrasione nell'attrezzatura apposita.

Centro per il test di torsione
  • Stazioni di test: Velocità 2 x 4
  • : 0,3 - 1 giri/secondo
  • Diametro del cavo: 8 - 50 mm
  • Angolo di torsione: +/- 720° in 5°-Schritten
  • Lunghezza di grappatura: 0 - 2.000 mm
  • Peso di controllo per esempio: 1 - 20 kg