La qualità è una delle principali priorità di HELUKABEL

Attrezzature e processi di test all'avanguardia assicurano i nostri elevati standard di qualità.

HELUKABEL® offre ai propri clienti dei prodotti di alta qualità rispettosi di molteplici standard e certificazioni internazionali.

Tutti i prodotti certificati di HELUKABEL® sono monitorati regolarmente da centri di test e certificazione terzi. La nostra garanzia di alta qualità è supportata da un sistema di gestione integrato, che è implementato attraverso la nostra rete globale.

Nei primi anni '90, HELUKABEL® è stata una delle prime aziende del settore ad offrire un sistema di gestione certificato a norma dello standard ISO 9001:2008, dimostrando ulteriormente il proprio impegno nella produzione di cavi e fili di qualità.

Nel 1999 abbiamo ricevuto la certificazione DIN EN ISO 14001:2009, in quanto i nostri passi per assicurare il nostro sistema di gestione della qualità soddisfacevano i severi standard ambientali.

I nostri clienti possono stare tranquilli, sapendo che le nostre operazioni produttive e logistiche utilizzano i massimi livelli tecnologici. I certificati ISO forniscono una prova evidente della qualità e degli sforzi ambientali che giustificano la grande fiducia dei clienti nei confronti del marchio HELUKABEL®.