Cavi e conduttori per l'industria chimica

Fornire le principali aziende chimiche globali con cavi resistenti a materiali difficili.

L'industria chimica è responsabile della conversione di materie prime (petrolio, gas naturale, aria, acqua, metalli e minerali) in oltre 70.000 prodotti diversi, come detergenti per uso domestico e industriale, polimeri, fertilizzanti e prodotti farmaceutici, per citarne alcuni.

I processi utilizzati per produrre sostanze chimiche di tutti i giorni richiedono cavi non solo flessibili, ma resistenti a oli, grassi, acidi, basi e altri materiali duri. I nostri cavi sono adatti per lavorare in queste condizioni di lavoro avverse al fine di mantenere un flusso di lavoro coerente.

Non vediamo l'ora di assisterti nell'individuazione dei prodotti migliori per la tua specifica applicazione e per rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere.

Chiama il numero +39 0396081503 o inviaci un'email a info@helukabel.it

Abbiamo esperienza di collaborazione con alcune aziende leader del loro mercato tra cui

  • BASF
  • Bayer
  • BP
  • Dow Chemical - Dynamit-Nobel
  • Sabic
  • Conchiglia
  • Wacker Chemie

Di seguito troverai esempi di cavi e conduttori per l'industria chimica:

OZ-BL
Per le aree pericolose i cavi con marcatura speciale (blu) (tipo di pericolo-i-) utilizzati come cavi di controllo e misurazione flessibili per soddisfare i requisiti per l'installazione di apparecchi elettrici. Queste installazioni non sono collegate a terra e richiedono un circuito di alimentazione separato. Quei cavi non sono adatti per la posa sotterranea.


OZ-BL-CY
Per le aree pericolose i cavi con marcatura speciale (blu) (hazard type-i) utilizzati come cavi di controllo e misura flessibili per soddisfare i requisiti per l'installazione di apparecchi elettrici. Queste installazioni non sono collegate a terra e richiedono un circuito di alimentazione separato. Quei cavi non sono adatti per la posa sotterranea. Lo schermo a treccia in rame garantisce la trasmissione di segnali di dati e l'assenza di interferenze.


OB-BL-PAAR-CY
Per le aree pericolose questo cavo di controllo flessibile è stato costruito per sistemi a circuito chiuso in conformità con VDE 0165 parte 1, parte 12.2.2.6, che copre i requisiti per la marcatura speciale (blu) di questo tipo (hazard type-i). La costruzione a coppie e la schermatura in rame offrono una buona protezione contro le interferenze elettriche e garantiscono la trasmissione dei dati.


RE-2Y(St)Yv
I cavi di strumentazione sono utilizzati nell'elaborazione dei dati e nel controllo di processo. I cavi di strumentazione sono adatti per installazioni fisse in luoghi umidi, in spazi aperti e per la posa interrata.


MEGAFLEX® 500
Per installazione fissa o applicazione flessibile, con movimenti liberi senza vincoli che non ricorrono frequentemente e senza sforzi di trazione, per sollecitazioni meccaniche elevate. Come cavo di misurazione e controllo principalmente nella costruzione di macchine e impianti, in sistemi di costruzione e condizionamento dell'aria, in magazzini e sistemi convenzionali, nella costruzione di navi e per tipi di energia rinnovabile come nella costruzione di centrali eoliche. Particolarmente adatto per l'uso in edifici pubblici, come aeroporti e stazioni ferroviarie, dove è necessario prevenire lesioni personali e danni successivi in caso di incendio.


MEGAFLEX® 500-C
Per installazione fissa o applicazione flessibile, con movimenti liberi senza vincoli che non ricorrono frequentemente e senza sforzi di trazione, per sollecitazioni meccaniche elevate. Una trasmissione senza interferenze di segnali e impulsi è assicurata dall'elevato grado di schermatura. Come cavo di misura e controllo principalmente nella costruzione di macchinari e impianti, nei sistemi di costruzione e condizionamento dell'aria, nei sistemi di stoccaggio e trasporto, nella costruzione di navi e per tipi di energia rinnovabile come nella costruzione di centrali eoliche. Particolarmente adatto per l'uso in edifici pubblici, come aeroporti e stazioni ferroviarie, dove è necessario prevenire lesioni personali e danni successivi in caso di incendio.