Industria automobilistica

L'industria automobilistica ha bisogno di cavi altamente flessibili, per affrontare le peculiari sollecitazioni del processo produttivo.

L'industria automobilistica è costantemente sotto pressione per ottimizzare le proprie operazioni, al fine di massimizzare l'efficienza e soddisfare le richieste e le aspettative del mercato. HELUKABEL® è partner delle case automobilistiche per sviluppare soluzioni che consentano loro di mantenere le loro operazioni efficienti e di alta performance, salvaguardando la convenienza dei costi.

Saremo lieti di assistervi nell'identificazione dei prodotti migliori per le vostre applicazioni specifiche e di rispondere a qualsiasi domanda abbiate.

Chiamateci al +39 039 60 81 503 o inviateci un'e-mail all'indirizzo info@helukabel.it


Below you will find examples of cables and wires for Automotive:

Vehicle Cable FLY

One colour / two colour (old type FLK), according to DIN ISO 6722. PVC insulated single core cables are used for vehicle constructions.


Vehicle Cable FLRY

FLRY-Type A (FLK-R) / -Type B (FLK-D). PVC insulated single core cables are used for vehicle constructions.