Cavi e conduttori per automazione, elettronica e sensori

L'elettronica sensibile e sofisticata richiede sistemi di cavi durevoli e affidabili in grado di gestire le elevate sollecitazioni meccaniche e i movimenti ripetitivi dell'automazione.

L'automazione è ampiamente utilizzata nella produzione, che si tratti di imballaggi, lavorazione di alimenti e bevande, automobili o altre linee di produzione. I cavi e gli accessori per cavi di alta qualità HELUKABEL® (ad esempio catene portacavi, pressacavi e connettori), garantiscono sistemi affidabili e durevoli in grado di gestire l'elevato stress meccanico e movimenti ripetitivi e automatizzati.

I cavi di potenza e i cavi di feedback pre-assemblati HELUKABEL® per i principali produttori di motori ad inverter al mondo offrono un'alternativa economica ai cavi della catena portacavi.

Speriamo di potervi assistere nell'individuazione dei prodotti migliori per la tua specifica applicazione e per rispondere a qualsiasi Vs. domanda.


Di seguito troverete esempi di cavi e conduttori per automazione, elettronica e sensori:

TOPSERV® 108 PVC

Alternativa low cost per installazioni fisse. I cavi hanno uno schermo generale per garantire la compatibilità EMC, ovvero per la protezione contro le interferenze elettromagnetiche. La produzione si basa sulle specifiche dei produttori affermati di servoazionamenti e controlli, nonché su vari standard VDE, UL e CSA. Le applicazioni includono la costruzione di macchine, impianti e robot, automazione, azionamento, controllo e ingegneria di produzione. Attraente per l'ingegneria meccanica e di sistema orientata all'esportazione.


TOPSERV® 112 PVC

Alternativa economica per l'alimentazione di cavi con rivestimento PUR per installazioni fisse o applicazioni mobili occasionali. La combinazione di conduttori di alimentazione con i conduttori di controllo per la funzione di frenatura in questi cavi è ideale. I cavi hanno uno schermo generale per garantire la compatibilità EMC, ad esempio per la protezione contro le interferenze elettromagnetiche. La produzione si basa sulle specifiche dei produttori affermati di servoazionamenti e controlli, nonché su vari standard VDE, UL e CSA. Le applicazioni includono la costruzione di macchine, impianti e robot, automazione, azionamento, controllo e ingegneria di produzione. Attraente per l'ingegneria meccanica e di sistema orientata all'esportazione. Per ottimizzare le caratteristiche EMC raccomandiamo un contatto rotondo di grandi dimensioni sull'intreccio in rame su entrambe le estremità.


TOPSERV® 119 PVC

La combinazione di conduttori di alimentazione con i conduttori di controllo per la funzione di frenatura e la protezione termica di questi cavi è ideale. I cavi di potenza di precisione, utilizzati oggi in molte aree di processi di produzione altamente automatizzati, richiedono cavi di alta qualità, affidabili e duraturi. Questi requisiti sono soddisfatti da questi cavi. I cavi hanno uno schermo generale aggiuntivo per garantire la compatibilità EMC, ad esempio per la protezione contro le interferenze elettromagnetiche. La produzione si basa sulle specifiche dei produttori affermati di servoazionamenti e controlli, nonché su vari standard VDE, UL e CSA. Le applicazioni includono la costruzione di macchine, impianti e robot, automazione, azionamento, controllo e ingegneria di produzione. Attraente per l'ingegneria meccanica e di sistema orientata all'esportazione.


TOPGEBER® 511 PVC

Alternativa economica per l'alimentazione di cavi con rivestimento PUR per installazioni fisse o applicazioni mobili occasionali. Questi cavi per encoder incrementali a bassa capacità o cavi di feedback di posizione trasmettono gli impulsi di controllo per il posizionamento e le caratteristiche di funzionamento dei cavi di potenza. Questi cavi sono utilizzati come cavi di collegamento per tachimetri, freni e generatori di impulsi in attrezzature industriali, macchine utensili, apparecchiature di controllo e automazione.


TOPSERV® 109 PUR

Cavo di alimentazione ottimizzato appositamente per la fornitura di motori DNC. Questi cavi sono appositamente progettati per l'uso in catene portacavi, attrezzature di movimentazione, robotica, macchine utensili, macchinari per la lavorazione e la produzione. Il diametro esterno ottimizzato, il peso ridotto e le eccellenti caratteristiche di torsione facilitano l'uso in operazioni multi-turno con cicli di sforzi di flessione alternati estremi. Particolarmente raccomandato come cavo di alimentazione tra convertitori di frequenza e cavi di potenza.


TOPSERV® 113 PUR

La combinazione di conduttori di alimentazione con i conduttori di controllo per la funzione di frenatura in questi cavi è ideale. I cavi di potenza di precisione, utilizzati oggi in molte aree di processi di produzione altamente automatizzati, richiedono cavi di alta qualità, affidabili e duraturi. Questi requisiti sono soddisfatti da questi cavi. I cavi hanno uno schermo generale aggiuntivo per garantire la compatibilità EMC, ad esempio per la protezione contro le interferenze elettromagnetiche. La produzione si basa sulle specifiche dei produttori affermati di servoazionamenti e controlli, nonché su vari standard VDE, UL e CSA. Le applicazioni includono la costruzione di macchine, impianti e robot, automazione, azionamento, controllo e ingegneria di produzione. Attraente per l'ingegneria meccanica e di sistema orientata all'esportazione.


TOPSERV® 121 PUR

La combinazione di conduttori di alimentazione con i conduttori di controllo per la funzione di frenatura e la protezione termica di questi cavi è ideale. I cavi di potenza di precisione, utilizzati oggi in molte aree di processi di produzione altamente automatizzati, richiedono cavi di alta qualità, affidabili e duraturi. Questi requisiti sono soddisfatti da questi cavi. I cavi hanno uno schermo generale aggiuntivo per garantire la compatibilità EMC, ad esempio per la protezione contro le interferenze elettromagnetiche. La produzione si basa sulle specifiche dei produttori affermati di servoazionamenti e controlli, nonché su vari standard VDE, UL e CSA. Le applicazioni includono la costruzione di macchine, impianti e robot, automazione, azionamento, controllo e ingegneria di produzione. Attraente per l'ingegneria meccanica e di sistema orientata all'esportazione.


TOPGEBER® 512 PUR

Questi cavi di encoder incrementale a bassa capacità o cavi di feedback di posizione trasmettono gli impulsi di controllo per il posizionamento e le caratteristiche di funzionamento dei cavi di potenza. Questi cavi sono utilizzati come cavi di collegamento per tachimetri, freni e generatori di impulsi in applicazioni soggette a forti sollecitazioni meccaniche in apparecchiature industriali, macchine utensili, apparecchiature di controllo e automazione.


TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J

Questo cavo di alimentazione del motore TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J per i convertitori di frequenza assicura la compatibilità elettromagnetica in impianti ed edifici, strutture con unità e apparecchiature operative in cui i campi di interferenza elettromagnetica potrebbero causare effetti negativi sull'ambiente circostante. Come cavo di alimentazione e collegamento per medie sollecitazioni meccaniche in installazioni fisse e movimenti forzati in ambienti asciutti, umidi e bagnati, non tuttavia per applicazioni esterne. Utilizzato nell'industria automobilistica e alimentare, tecnologia ambientale, industria dell'imballaggio, macchine utensili. Apparecchiature di movimentazione, per azionamenti SIMOVERT, sono particolarmente adatte per l'uso con pompe industriali, ventilatori, nastri trasportatori e impianti di climatizzazione e applicazioni simili.


TOPFLEX® -EMV-UV-2YSLCYK-J

Questo cavo di alimentazione del motore TOPFLEX®-EMC-2YSLCYK-J per i convertitori di frequenza garantisce la compatibilità elettromagnetica in impianti ed edifici, strutture con unità e apparecchiature operative in cui i campi di interferenza elettromagnetica potrebbero causare effetti negativi sull'ambiente circostante. Come cavo di alimentazione e collegamento per medie sollecitazioni meccaniche in installazioni fisse e movimenti forzati in ambienti asciutti, umidi e bagnati e per applicazioni esterne, possibile installazione in sotterraneo a 4G16 mm². Utilizzato nell'industria automobilistica e alimentare, tecnologia ambientale, industria dell'imballaggio, macchine utensili. Apparecchiature di movimentazione, per azionamenti SIMOVERT, sono particolarmente adatte per l'uso con pompe industriali, ventilatori, nastri trasportatori e impianti di climatizzazione e applicazioni simili. Installazione in aree pericolose.


TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J

Come cavo di alimentazione e collegamento per medie sollecitazioni meccaniche in installazioni fisse e movimenti forzati in ambienti asciutti, umidi e bagnati e per applicazioni esterne. Utilizzato nell'industria automobilistica e alimentare, tecnologia ambientale, industria dell'imballaggio, macchine utensili. Apparecchiature di movimentazione, per azionamenti SIMOVERT, sono particolarmente adatte per l'uso con pompe industriali, ventilatori, nastri trasportatori e impianti di climatizzazione e applicazioni simili. Installazione in aree pericolose Questo cavo di alimentazione del motore schermato con bassa capacità reciproca dei singoli conduttori grazie allo speciale isolamento del nucleo in PE e alla bassa capacità dello schermo consente una trasmissione della potenza a bassa perdita rispetto ai cavi di collegamento rivestiti in PVC. Grazie allo screening ottimale si ottiene un funzionamento senza interferenze di convertitori di frequenza.


TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J

Come cavo di alimentazione e di collegamento per medie sollecitazioni meccaniche in installazioni fisse e movimenti forzati in ambienti asciutti, umidi e bagnati e per applicazioni esterne, possibile installazione in sotterraneo a 3x16 + 3G2,5 mm². Utilizzati nell'industria automobilistica, nell'industria alimentare, nell'ingegneria ambientale, nell'industria dell'imballaggio, nelle macchine utensili, nelle attrezzature di movimentazione, per i driver SIMOVERT, sono particolarmente adatti per l'uso con pompe industriali, ventilatori, nastri trasportatori e impianti di climatizzazione e applicazioni simili. Installazione in aree pericolose.


JZ-HF

I cavi JZ-HF sono ideali per l'uso nel settore delle macchine utensili, nella robotica e nella produzione di macchine e ovunque sia richiesta un'elevata flessibilità. Questi cavi hanno mostrato eccellenti prestazioni in combinazione con i passacavi standard. Questi cavi sono adatti per un uso flessibile per medie sollecitazioni meccaniche con movimenti liberi.


MULTISPEED® 500-PVC

HELUKABEL® MULTISPEED 500-PVC sono installati lì, dove sono necessari i requisiti estremi per i cavi. I materiali selezionati e la tecnica di lay-up consentono questi cavi altamente flessibili per l'applicazione permanente in catene portacavi per lunghe distanze, alta e bassa velocità di movimento. Questi cavi di controllo in PVC ad alta flessibilità sono adatti per sollecitazioni a turni e flessioni nelle macchine e nelle costruzioni di macchine utensili. Questi sono installati in ambienti asciutti, umidi e in aria aperta con libertà di movimento senza stress tensile o movimenti forzati. Per applicazioni che vanno al di là delle soluzioni standard (ad esempio per apparecchi di compostaggio o trasportatori a scaffale alto).


JZ-HF-CY

I cavi JZ-HF sono ideali per l'uso nel settore delle macchine utensili, nella robotica e nella produzione di macchine e ovunque sia richiesta un'elevata flessibilità. Questi cavi hanno mostrato eccellenti prestazioni in combinazione con i passacavi standard. Questi cavi sono adatti per un uso flessibile per medie sollecitazioni meccaniche con movimenti liberi. Lo screening denso assicura la trasmissione senza disturbi di tutti i segnali e gli impulsi. Un cavo di controllo ideale senza disturbi per la suddetta applicazione.


MULTISPEED® 500-C-PVC

HELUKABEL® MULTISPEED 500-C-PVC sono installati lì, dove sono necessari i requisiti estremi per i cavi. I materiali selezionati e la tecnica di lay-up consentono questi cavi altamente flessibili per l'applicazione permanente in catene portacavi per lunghe distanze, alta e bassa velocità di movimento. Questi cavi di controllo in PVC ad alta flessibilità sono adatti per sollecitazioni a turni e flessioni nelle macchine e nelle costruzioni di macchine utensili. Questi sono installati in ambienti asciutti, umidi e in aria aperta con libertà di movimento senza stress tensile o movimenti forzati.


Puro-JZ-HF

Il PURö-JZ-HF è un cavo estremamente robusto, noto per la sua buona resistenza allo strappo e all'abrasione. Grazie alle sue buone prestazioni con oli minerali e soprattutto in relazione ai refrigeranti, questo cavo è adatto per l'uso nei macchinari, nella costruzione di utensili e nell'industria dell'acciaio in aree critiche. La sua elevata resistenza all'abrasione e una buona capacità di flessione lo rendono rapido e facile da installare e, con il suo basso raggio di curvatura, ideale per l'uso con passerelle portacavi.


MULTIFLEX 512®-PUR

I cavi speciali per catene portacavi sono utilizzati per applicazioni flessibili permanenti in macchinari, macchine utensili, robotica, parti mobili automatizzate e operazioni multi-turno. Questi cavi sono sviluppati secondo il più recente stato di miglioramento tecnologico. Questi cavi di controllo ad alta flessibilità con capacità di scorrimento garantivano una durata di servizio ottimale e anche molto economici utilizzando l'isolamento TPE-core e la giacca esterna PUR. Il materiale PUR è ad adesione bassa e resistente al taglio.


MULTISPEED® 500-PUR

Per applicazione permanente in catene portacavi per lunghe distanze, alta e bassa velocità di movimento. Questi cavi sono installati in locali asciutti, umidi e bagnati e in aria aperta con movimento libero senza sforzi di trazione o forzati. Questi cavi di controllo speciali robusti e resistenti all'abrasione sono installati lì, dove i problemi appaiono per l'applicazione in sollecitazioni permanenti, ad es. nelle catene portacavi dell'energia, nella robotica industriale, nelle linee di produzione, nei sistemi di controllo automatico e nelle parti mobili permanenti dei macchinari per il funzionamento su più turni. Questi cavi sono installati ovunque, dove sono necessari elevati requisiti di flessibilità, abrasione, ossigeno e resistenza chimica.


Puro-JZ-HF-YCP

Il PURö-JZ-YCP è un cavo molto robusto, resistente alla tara e all'abrasione con eccellenti proprietà di resistenza agli oli minerali e ai fluidi di raffreddamento, che lo rende una scelta ideale per l'installazione nella maggior parte dei tipi di macchinari industriali, acciaierie e laminatoi, ecc. infatti, ovunque sia necessario un cavo per far fronte a situazioni particolarmente critiche. Facile da installare, grazie all'elevato grado di flessibilità. La sua elevata resistenza all'abrasione e una buona capacità di flessione lo rendono rapido e facile da installare e, con il suo basso raggio di curvatura, ideale per l'uso con passerelle portacavi. Questo cavo schermato è ideale per l'uso nella trasmissione di segnali di dati liberi da interferenze per la tecnologia di ingegneria di misura e controllo.


MULTIFLEX 512®-C-PUR

I cavi speciali schermati per catene portacavi sono principalmente utilizzati per la trasmissione di impulsi per prevenire effetti di interferenza esterna e utilizzati per applicazioni flessibili permanenti in macchinari, macchine utensili, robot, per parti mobili automatizzate e operazioni multi-shift. Questi cavi sono sviluppati secondo il più recente stato di miglioramento tecnologico. Questi cavi di controllo ad alta flessibilità con capacità di scorrimento garantiscono una durata di servizio ottimale e sono anche molto economici grazie all'isolamento TPE-core e alla giacca esterna PUR, priva di adesivi e resistente ai tagli.


MULTISPEED® 500-C-PUR

Per applicazione permanente in catene portacavi per lunghe distanze, alta e bassa velocità di movimento. Questi cavi sono installati in locali asciutti, umidi e bagnati e in aria aperta con movimento libero senza sforzi di trazione o forzati. Questi cavi di controllo speciali robusti e resistenti all'abrasione sono installati lì, dove i problemi appaiono per l'applicazione in sollecitazioni permanenti, ad es. in catene portacavi energetiche. Questi cavi sono installati ovunque, dove sono necessari elevati requisiti di flessibilità, abrasione, ossigeno e resistenza chimica. Questi cavi schermati sono particolarmente adatti per la trasmissione senza interferenze nelle applicazioni di ingegneria strumentale e di controllo.


MULTISPEED® 500-TPE

Per applicazione permanente in catene portacavi per lunghe distanze, alta e bassa velocità di movimento. Questi cavi sono installati in locali asciutti, umidi e bagnati e in aria aperta con movimento libero senza sforzi di trazione o forzati. Questi cavi di controllo speciali robusti e resistenti all'abrasione sono installati lì, dove i problemi appaiono per l'applicazione in sollecitazioni permanenti, ad es. nelle catene portacavi dell'energia, nella robotica industriale, nelle linee di produzione, nei sistemi di controllo automatico e nelle parti mobili permanenti dei macchinari per il funzionamento su più turni.


MULTISPEED® 500-C-TPE

Per applicazione permanente in catene portacavi per lunghe distanze, alta e bassa velocità di movimento. Questi cavi sono installati in locali asciutti, umidi e bagnati e in aria aperta con movimento libero senza sforzi di trazione o forzati. Questi cavi di controllo speciali robusti e resistenti all'abrasione sono installati lì, dove i problemi appaiono per l'applicazione in sollecitazioni permanenti, ad es. in catene portacavi energetiche. Questi cavi sono installati ovunque, dove sono necessari elevati requisiti di flessibilità, abrasione, ossigeno e resistenza chimica.