Industria di Alimenti & Bevande

La produzione alimentare è soggetta a complesse leggi alimentari e ad intensi controlli di qualità, che coinvolgono i cavi che produciamo appositamente per questa industria.

L'industria di lavorazione di alimenti e bevande è una delle industrie maggiormente regolate, per la quale l'igiene è cruciale. Per questi ambienti speciali, HELUKABEL® offre cavi con una guaina esterna antimicrobica. Il materiale isolante dalla formulazione speciale aiuta a prevenire la contaminazione e la crescita batterica. Per mantenere la propria pulizia, questi cavi sono resistenti a tutti i detergenti standard usati durante il processo di pulizia.

Per i macchinari di lavorazione e confezionamento utilizzati nell'industria degli alimenti e delle bevande, HELUKABEL® offre un'ampia gamma di cavi di controllo, cavi di alimentazione elettrica, premistoppa, connettori e tubi protettivi. Ogni componente è resistente alla gamma di sollecitazioni chimiche, termiche e fisiche che portano alla degradazione, al fine di fornire una performance affidabile ed efficiente.

Siamo partner di numerose aziende leader dell'industria degli alimenti e delle bevande, per essere al passo con le tendenze e le migliori pratiche, assicurando lo sviluppo delle soluzioni maggiormente efficienti per soddisfare le loro esigenze specifiche.

Saremo lieti di assistervi nell'identificazione dei prodotti migliori per le vostre applicazioni specifiche e di rispondere a qualsiasi domanda abbiate.

Chiamateci al +39 039 60 81 503 o inviateci un'e-mail all'indirizzo info@helukabel.it

Below you will find examples of cables and wires for Food & Beverage Industry:

Special PUR cable for the food and beverage industry; outer sheath with antimicrobial properties increases process reliability in all applications in which food and beverages are processed unpacked and unsealed, e.g. processing of dairy products, meat, fish; production of convenience foods, brewery and??beverage industry.


Screened special PUR cable for the food and beverage industry; outer sheath with antimicrobial properties increases process reliability in all applications in which food and beverages are processed unpacked and unsealed, e.g. processing of dairy products, meat, fish; production of convenience foods, brewery and beverage industry.


Special PUR data cable for the food and beverage industry; outer sheath with antimicrobial properties increases process reliability in all applications in which food and beverages are processed unpacked and unsealed, e.g. processing of dairy products, meat, fish; production of convenience foods, brewery and beverage industry.


Special PUR cable for the food and beverage industry; outer sheath with antimicrobial properties increases process reliability in all applications in which food and beverages are processed unpacked and unsealed, e.g. processing of dairy products, meat, fish; production of convenience foods, brewery and beverage industry.


These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air. These are designed as control and connecting cables to machines, tool machineries, conveyor belts and production lines. These cables are not effected to the chemical influences. Cables for moist and wet rooms, specially used for machines in breweries, bottling plants and car washing stations. These cables may be allowed to move once installed provided that the cables are not mechanically stressed during movement.


These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air. These are designed as control and connecting cables to machines, tool machineries, conveyor belts and production lines. These cables are not effected to the chemical influences. Cables for moist and wet rooms, specially used for machines in breweries, bottling plants and car washing stations.


These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air. These are designed as control and connecting cables to machines, tool machineries, conveyor belts and production lines. These cables are not effected to the chemical influences. Cables for moist and wet rooms, specially used for machines in breweries, bottling plants and car washing stations. These cables may be allowed to move once installed provided that the cables are not mechanically stressed during movement. The interconnection of parts of machines used for manufacturing purposes including machine tools where some degree of protection against electromagnetic interference is required.


For hazardous areas the cables with special marking (blue) (hazard type-i-) used as flexible control and measuring cables to meet the requirements for the installation of electrical apparatus. These installations are not earthed and require a separate power circuit. Those cables are not suitable for underground laying.


For hazardous areas the cables with special marking (blue) (hazard type-i-) used as flexible control and measuring cables to meet the requirements for the installation of electrical apparatus. These installations are not earthed and require a separate power circuit. Those cables are not suitable for underground laying. The copper braided screening ensures the transmission of data signals and free from interference.


For hazardous areas this flexible control cable has been constructed for closed circuit systems in accordance with VDE 0165 part 1, part 12.2.2.6, which covers the requirements for the special marking (blue) of this type (hazard type -i-). The paired construction and the copper screening afford a good protection against electrical interference and ensure the transmission of data signals.


HELUKABEL® BIOFLEX-500-JZ is an extremely robust control cable with high abrasion and tear resistant properties. Due to its high resistance to Bio-fuel, Bio-oil and coolant emulsions. It is especially suited for use in the machine, tool making and plant industries as well as in the steel industry for difficult and problem areas. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install. Suitable for outdoor lying.


HELUKABEL® BIOFLEX-500-JZ-C is an extremely robust control cable with high abrasion and tear resistant properties. Due to its high resistance to Bio-fuel, Bio-oil and coolant emulsions. It is especially suited for use in the machine, tool making and plant industries as well as in the steel industry for difficult and problem areas. The inner sheaths of those cables raise the mecanical stress. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install. Suitable for outdoor lying. These screened cables are particularly suitable for the interference-free transmission in instrumentation and control engineering applications (electromagnetic compatibility). ¹) For the critical applications we advise for consultation.


Extremly robust universal cable. This cable is specially installed in rubbish, sewage-treatment plants, composting works, animal stalls and greenhouses. Suitable for installation for flexible use for medium mechanical, stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms as well as outside.


Extremly robust universal cable. This cable is specially installed in rubbish, sewage-treatment plants, composting works, animal stalls and greenhouses. The inner sheaths of those cables raise the mechanical stress. Suitable for installation for flexible use for medium mechanical, stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms as well as outside. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install. This screened cable is ideal for use in data signal transmission free from interferences for measurement and control engineering technology.