KF

Tubular cable lug for fine stranded wires - straight

Produktfoto
Properties
  • without inspection hole

Description

Tubular cable lug KF

Description

Non-insulated, straight tubular cable lugs in eye type design. High definition version for reliable crimping of fine stranded wires. The expanded sleeve facilitates cable inlet.

eye type

Part no.

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 500

501 - 1000

1001 - 5000

904594

KF10-5

10,0

5,3

5,5

12,0

27,0

-

7,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

904595

KF10-6

10,0

6,5

5,5

12,0

27,0

-

7,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

904596

KF10-8

10,0

8,5

5,5

16,0

29,0

-

7,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

904597

KF10-10

10,0

10,5

5,5

16,0

31,0

-

8,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

904598

KF10-12

10,0

13,0

5,5

19,0

32,0

-

8,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

904599

KF16-5

16,0

5,3

6,6

13,0

30,0

-

11,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

904600

KF16-6

16,0

6,5

6,6

13,0

30,0

-

10,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

904601

KF16-8

16,0

8,5

6,6

16,0

32,0

-

12,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

904602

KF16-10

16,0

10,5

6,6

17,0

34,0

-

12,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

904603

KF16-12

16,0

13,0

6,6

19,0

35,0

-

12,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

904604

KF25-5

25,0

5,3

7,9

15,0

32,0

-

15,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

904605

KF25-6

25,0

6,5

7,9

15,0

32,0

-

15,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

904606

KF25-8

25,0

8,5

7,9

17,0

34,0

-

16,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

904607

KF25-10

25,0

10,5

7,9

17,0

37,0

-

17,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

904608

KF25-12

25,0

13,0

7,9

19,0

38,0

-

17,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

904609

KF35-6

35,0

6,5

9,2

17,0

35,0

-

19,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

904610

KF35-8

35,0

8,5

9,2

18,0

37,0

-

20,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

904611

KF35-10

35,0

10,5

9,2

18,0

40,0

-

22,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

904612

KF35-12

35,0

13,0

9,2

19,0

41,0

-

22,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

904613

KF35-14

35,0

15,0

9,2

21,0

43,0

-

24,1

25

o. r.

o. r.

o. r.

904614

KF50-6

50,0

6,5

11,0

21,0

41,0

-

35,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

904615

KF50-8

50,0

8,5

11,0

21,0

41,0

-

34,4

50

o. r.

o. r.

o. r.

904616

KF50-10

50,0

10,5

11,0

21,0

43,0

-

36,4

50

o. r.

o. r.

o. r.

904617

KF50-12

50,0

13,0

11,0

21,0

46,0

-

37,3

50

o. r.

o. r.

o. r.

904618

KF50-14

50,0

15,0

11,0

23,0

48,0

-

38,9

25

o. r.

o. r.

o. r.

904619

KF50-16

50,0

17,0

11,0

28,0

50,0

-

40,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

904620

KF70-8

70,0

8,5

13,0

25,0

46,0

-

44,6

50

o. r.

o. r.

o. r.

904621

KF70-10

70,0

10,5

13,0

25,0

48,0

-

46,2

50

o. r.

o. r.

o. r.

904622

KF70-12

70,0

13,0

13,0

25,0

50,0

-

47,1

50

o. r.

o. r.

o. r.

904623

KF70-14

70,0

15,0

13,0

25,0

52,0

-

48,7

25

o. r.

o. r.

o. r.

904624

KF70-16

70,0

17,0

13,0

25,0

54,0

-

58,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

904625

KF95-8

95,0

8,5

14,5

28,0

52,0

-

63,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

904626

KF95-10

95,0

10,5

14,5

28,0

52,0

-

62,3

50

o. r.

o. r.

o. r.

904627

KF95-12

95,0

13,0

14,5

28,0

53,0

-

63,1

50

o. r.

o. r.

o. r.

904628

KF95-14

95,0

15,0

14,5

28,0

55,0

-

64,6

25

o. r.

o. r.

o. r.

904629

KF95-16

95,0

17,0

14,5

28,0

56,0

-

65,6

50

o. r.

o. r.

o. r.

904630

KF120-10

120,0

10,5

16,2

30,0

57,0

-

83,1

50

o. r.

o. r.

o. r.

904631

KF120-12

120,0

13,0

16,2

30,0

58,0

-

83,9

50

o. r.

o. r.

o. r.

904632

KF120-14

120,0

15,0

16,2

30,0

58,0

-

80,6

25

o. r.

o. r.

o. r.

904633

KF120-16

120,0

17,0

16,2

30,0

59,0

-

81,7

50

o. r.

o. r.

o. r.

904634

KF120-20

120,0

21,0

16,2

36,0

66,0

-

95,6

25

o. r.

o. r.

o. r.

904635

KF150-10

150,0

10,5

18,0

34,0

64,0

-

109,1

10

o. r.

o. r.

o. r.

904636

KF150-12

150,0

13,0

18,0

34,0

65,0

-

108,9

25

o. r.

o. r.

o. r.

904637

KF150-14

150,0

15,0

18,0

34,0

67,0

-

114,2

10

o. r.

o. r.

o. r.

904638

KF150-16

150,0

17,0

18,0

34,0

68,0

-

113,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

904639

KF150-20

150,0

21,0

18,0

40,0

70,0

-

113,6

10

o. r.

o. r.

o. r.

904640

KF185-12

185,0

13,0

20,6

39,0

72,0

-

154,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

904641

KF185-14

185,0

15,0

20,6

39,0

72,0

-

152,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

904642

KF185-16

185,0

17,0

20,6

39,0

72,0

-

150,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

904643

KF185-20

185,0

21,0

20,6

39,0

72,0

-

142,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

904644

KF240-12

240,0

13,0

23,1

41,0

80,0

-

163,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

904645

KF240-14

240,0

15,0

23,1

41,0

83,0

-

168,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

904646

KF240-16

240,0

17,0

23,1

41,0

83,0

-

167,1

25

o. r.

o. r.

o. r.

904647

KF240-20

240,0

21,0

23,1

41,0

85,0

-

171,2

10

o. r.

o. r.

o. r.

904648

KF300-12

300,0

13,0

26,1

47,0

96,0

-

256,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

904649

KF300-14

300,0

15,0

26,1

47,0

96,0

-

265,6

5

o. r.

o. r.

o. r.

904650

KF300-16

300,0

17,0

26,1

47,0

96,0

-

256,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

904651

KF300-20

300,0

21,0

26,1

47,0

96,0

-

262,4

5

o. r.

o. r.

o. r.