HELU-S-RK-45-CU-UL

Copper tubular cable lug - 45° angled

Logo Image
Produktfoto
Note
Compression instruction and instruction for assembly see chapter "Technical information".
Description
Tubular cable lug angled HELU-S-RK-45-CU-UL
Description

Non-insulated tubular cable lugs in eye type design, 45° angled.

Downloads
Data sheet

eye type

Part no.

45°

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

907597

HELU-S-RK-45-CU-UL 10-5

10,0

5,3

4,5

12,0

5,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

907598

HELU-S-RK-45-CU-UL 10-6

10,0

6,4

4,5

12,0

5,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

907599

HELU-S-RK-45-CU-UL 10-8

10,0

8,4

4,5

15,0

6,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

907601

HELU-S-RK-45-CU-UL 16-5

16,0

5,3

5,5

12,0

9,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

907467

HELU-S-RK-45-CU-UL 16-6

16,0

6,4

5,5

12,0

10,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

907468

HELU-S-RK-45-CU-UL 16-8

16,0

8,4

5,5

15,0

11,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

907469

HELU-S-RK-45-CU-UL 16-10

16,0

10,5

5,5

18,0

11,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

907470

HELU-S-RK-45-CU-UL 25-6

25,0

6,4

7,0

15,0

13,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

907471

HELU-S-RK-45-CU-UL 25-8

25,0

8,4

7,0

16,0

15,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

907472

HELU-S-RK-45-CU-UL 25-10

25,0

10,5

7,0

18,0

16,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

907473

HELU-S-RK-45-CU-UL 25-12

25,0

13,0

7,0

20,0

17,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

907474

HELU-S-RK-45-CU-UL 35-6

35,0

6,4

8,5

17,0

21,7

50

o. r.

o. r.

o. r.

907475

HELU-S-RK-45-CU-UL 35-8

35,0

8,4

8,5

17,0

22,3

50

o. r.

o. r.

o. r.

907476

HELU-S-RK-45-CU-UL 35-10

35,0

10,5

8,5

20,0

23,4

50

o. r.

o. r.

o. r.

907477

HELU-S-RK-45-CU-UL 35-12

35,0

13,0

8,5

22,0

24,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

907479

HELU-S-RK-45-CU-UL 50-8

50,0

8,4

10,0

20,0

33,4

50

o. r.

o. r.

o. r.

907480

HELU-S-RK-45-CU-UL 50-10

50,0

10,5

10,0

20,0

36,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

907481

HELU-S-RK-45-CU-UL 50-12

50,0

13,0

10,0

23,0

36,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

907482

HELU-S-RK-45-CU-UL 70-8

70,0

8,4

12,0

24,0

49,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

907483

HELU-S-RK-45-CU-UL 70-10

70,0

10,5

12,0

24,0

52,3

25

o. r.

o. r.

o. r.

907484

HELU-S-RK-45-CU-UL 70-12

70,0

13,0

12,0

24,0

53,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

907485

HELU-S-RK-45-CU-UL 95-8

95,0

8,4

13,5

26,0

61,8

25

o. r.

o. r.

o. r.

907486

HELU-S-RK-45-CU-UL 95-10

95,0

10,5

13,5

26,0

62,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

907487

HELU-S-RK-45-CU-UL 95-12

95,0

13,0

13,5

26,0

62,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

907489

HELU-S-RK-45-CU-UL 120-8

120,0

8,4

15,0

29,0

78,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

907490

HELU-S-RK-45-CU-UL 120-10

120,0

10,5

15,0

29,0

89,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

907491

HELU-S-RK-45-CU-UL 120-12

120,0

13,0

15,0

29,0

89,1

25

o. r.

o. r.

o. r.

907492

HELU-S-RK-45-CU-UL 120-16

120,0

17,0

15,0

30,0

93,1

25

o. r.

o. r.

o. r.

907494

HELU-S-RK-45-CU-UL 150-10

150,0

10,5

16,8

31,0

98,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

907495

HELU-S-RK-45-CU-UL 150-12

150,0

13,0

16,8

31,0

96,8

25

o. r.

o. r.

o. r.

907496

HELU-S-RK-45-CU-UL 150-16

150,0

17,0

16,8

31,0

101,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

907498

HELU-S-RK-45-CU-UL 185-10

185,0

10,5

19,0

35,0

123,5

20

o. r.

o. r.

o. r.

907499

HELU-S-RK-45-CU-UL 185-12

185,0

13,0

19,0

35,0

122,4

20

o. r.

o. r.

o. r.

907500

HELU-S-RK-45-CU-UL 185-16

185,0

17,0

19,0

35,0

128,4

20

o. r.

o. r.

o. r.

907501

HELU-S-RK-45-CU-UL 185-20

185,0

21,0

19,0

35,0

139,9

20

o. r.

o. r.

o. r.

907502

HELU-S-RK-45-CU-UL 240-12

240,0

13,0

21,0

38,0

154,6

15

o. r.

o. r.

o. r.

907503

HELU-S-RK-45-CU-UL 240-16

240,0

17,0

21,0

38,0

165,1

15

o. r.

o. r.

o. r.

907504

HELU-S-RK-45-CU-UL 240-20

240,0

21,0

21,0

38,0

170,4

15

o. r.

o. r.

o. r.