HELU-S-PK-AL/CU

Aluminium / Copper compression cable lug – straight

Produktfoto
Note

Code type indicates the required hexagonal crimping insert.

Al-sleeves are prefilled with contact grease and sealed with plastic plugs

Compression instruction and instruction for assembly see chapter "Technical information".

Description
Compression cable lug HELU-S-PK-AL/CU
Description

Non-insulated, straight compression lug in eye type design made of aluminium. High quality version for reliable crimping. Designed for conductor type RM and circulary reshaped conductors.

Downloads
Data sheet

eye type

Part no.

Cross-section

RM/SM - SE

mm²

Boring

M

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 500

501 - 1000

1001 - 5000

907568

10 -  - 

8

8,4

5,0

20,0

50,0

10

26,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

907569

16 - 25

8

8,4

5,6

20,0

60,0

12

35,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

907570

16 - 25

10

10,5

5,6

20,0

60,0

12

34,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

907571

25 - 35

8

8,4

6,8

20,0

65,0

12

35,7

25

o. r.

o. r.

o. r.

907572

25 - 35

10

10,5

6,8

20,0

65,0

12

34,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

907573

25 - 35

12

13,0

6,8

26,0

67,0

12

44,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

907574

35 - 50

8

8,4

8,0

20,0

75,0

14

45,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

907575

35 - 50

10

10,5

8,0

20,0

75,0

14

44,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

907576

35 - 50

12

13,0

8,0

26,0

75,0

14

51,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

907577

50 - 70

8

8,4

9,8

20,0

75,0

16

48,7

25

o. r.

o. r.

o. r.

907578

50 - 70

10

10,5

9,8

20,0

75,0

16

47,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

907579

50 - 70

12

13,0

9,8

26,0

75,0

16

59,9

25

o. r.

o. r.

o. r.

907580

70 - 95

8

8,4

11,2

26,0

85,0

18

61,9

10

o. r.

o. r.

o. r.

907581

70 - 95

0

10,5

11,2

26,0

10,0

18

73,7

10

o. r.

o. r.

o. r.

907582

70 - 95

0

13,0

11,2

26,0

85,0

18

73,7

10

o. r.

o. r.

o. r.

907583

70 - 95

16

17,0

11,2

30,0

88,0

18

81,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

907584

95 - 120

8

8,4

13,2

26,0

86,0

22

102,9

10

o. r.

o. r.

o. r.

907585

95 - 120

10

10,5

13,2

26,0

86,0

22

105,9

10

o. r.

o. r.

o. r.

907586

95 - 120

12

13,0

13,2

26,0

86,0

22

103,4

10

o. r.

o. r.

o. r.

907587

95 - 120

16

17,0

13,2

30,0

88,0

22

109,9

10

o. r.

o. r.

o. r.

907588

120 - 150

8

8,4

14,7

26,0

88,0

22

106,8

10

o. r.

o. r.

o. r.

907589

120 - 150

10

10,5

14,7

26,0

88,0

22

106,8

10

o. r.

o. r.

o. r.

907590

120 - 150

12

13,0

14,7

26,0

88,0

22

104,5

10

o. r.

o. r.

o. r.

907591

120 - 150

16

17,0

14,7

30,0

90,0

22

114,5

10

o. r.

o. r.

o. r.

907592

150 - 185

8

8,4

16,3

30,0

100,0

25

138,8

5

o. r.

o. r.

o. r.

906478

150 - 185

10

10,5

16,3

30,0

100,0

25

138,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

906172

150 - 185

12

13,0

16,3

30,0

100,0

25

135,7

5

o. r.

o. r.

o. r.

906173

150 - 185

16

17,0

16,3

30,0

100,0

25

128,8

5

o. r.

o. r.

o. r.

907593

185 - 240

8

8,4

18,3

30,0

102,0

28

183,7

5

o. r.

o. r.

o. r.

906479

185 - 240

10

10,5

18,3

30,0

102,0

28

176,1

5

o. r.

o. r.

o. r.

906480

185 - 240

12

13,0

18,3

30,0

102,0

28

173,1

5

o. r.

o. r.

o. r.

906481

185 - 240

16

17,0

18,3

36,0

105,0

28

196,8

5

o. r.

o. r.

o. r.

906482

185 - 240

8

21,0

18,3

36,0

105,0

28

189,7

5

o. r.

o. r.

o. r.

906483

240 - 300

10

10,5

21,0

30,0

112,0

32

204,1

5

o. r.

o. r.

o. r.

906185

240 - 300

12

13,0

21,0

30,0

112,0

32

204,1

5

o. r.

o. r.

o. r.

906484

240 - 300

16

17,0

21,0

36,0

115,0

32

225,8

5

o. r.

o. r.

o. r.

906485

240 - 300

20

21,0

21,0

36,0

115,0

32

218,5

5

o. r.

o. r.

o. r.

906486

300 -  - 

10

10,5

23,3

30,0

115,0

34

218,4

5

o. r.

o. r.

o. r.

906487

300 -  - 

12

13,0

23,3

30,0

116,0

34

226,4

5

o. r.

o. r.

o. r.

906488

300 -  - 

16

17,0

23,3

36,0

116,0

34

232,2

5

o. r.

o. r.

o. r.

906489

300 -  - 

20

21,0

23,3

36,0

116,0

34

225,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

906490

400 -  - 

10

10,5

26,0

36,0

125,0

38

328,7

5

o. r.

o. r.

o. r.

906212

400 -  - 

12

13,0

26,0

36,0

125,0

38

332,7

5

o. r.

o. r.

o. r.

906174

400 -  - 

16

17,0

26,0

36,0

125,0

38

352,6

5

o. r.

o. r.

o. r.

906175

400 -  - 

20

21,0

26,0

36,0

125,0

38

341,5

5

o. r.

o. r.

o. r.

906491

500 -  - 

10

10,5

29,0

44,0

140,0

44

437,1

1

o. r.

o. r.

o. r.

906492

500 -  - 

12

13,0

29,0

44,0

140,0

44

433,3

1

o. r.

o. r.

o. r.

906493

500 -  - 

16

17,0

29,0

44,0

140,0

44

428,3

1

o. r.

o. r.

o. r.

906494

500 -  - 

20

21,0

29,0

44,0

140,0

44

420,8

1

o. r.

o. r.

o. r.

907594

625 -  - 

12

13,0

35,0

50,0

177,0

52

630,1

1

o. r.

o. r.

o. r.

907595

625 -  - 

16

17,0

35,0

50,0

177,0

52

770,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

907596

625 -  - 

20

21,0

35,0

50,0

177,0

52

763,0

1

o. r.

o. r.

o. r.