HELUTOP® MS-EP

Presse-étoupe CEM

Logo Image
Photo du produit
Propriétés
  • Charge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
  • Aucune détérioration de la tresse de blindage au montage ni au démontage, grâce à la bague ressort co-rotative installée dans le mécanisme d'établissement du contact
  • Le contact est établi automatiquement en vissant le presse-étoupe
  • Excellente atténuation de blindage, dérivation du courant
  • Économies notables de temps et de coûts de montage
Remarques

Les indications concernant les différents contrôles se trouvent au chapitre Informations techniques.

Un supplément laiton est ajouté au prix de cet article. Le prix de base est de 150€/100kg. Les Conditions Générales de Vente contiennent des informations détaillées à ce sujet.

Désignation

HELUTOP® MS-EP

Description

Le presse-étoupe CEM et de mise à la terre à système de contacts intégré, montage et établissement des contacts sécurisés et rapides.

Domaines d'utilisation
  • Construction d'installations et de machines
  • Construction de robots
  • Technique d'automatisation
  • Construction automobile et navale
  • Technique ferroviaire
  • Technique d'installation
  • Construction d'armoires électriques
Télécharger
Fiche technique

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metr.

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

99950

M12 x 1,5

3,0 - 6,5

6,0

14

50

217,50

194,20

186,30

99951

M16 x 1,5

5,0 - 10,0

7,0

20

50

240,50

214,80

206,00

99952

M20 x 1,5

6,0 - 12,0

8,0

22

50

274,60

245,20

235,20

99953

M25 x 1,5

11,0 - 17,0

8,0

27

25

366,50

327,30

313,80

99954

M32 x 1,5

15,0 - 21,0

8,0

34

25

551,00

492,00

471,80

99955

M40 x 1,5

19,0 - 28,0

9,0

43

20

932,60

832,90

798,70

99956

M50 x 1,5

27,0 - 38,0

9,0

58

5

1652,40

1475,40

1415,00

99957

M63 x 1,5

34,0 - 44,0

14,0

64 / 68

5

2668,10

2382,30

2285,00