HELUcond PA6-L

gaine annelée en polyamide

Photo du produit
Propriétés

Résiste à un grand nombre de

  • carburants

  • huiles minérales

  • graisses

  • produits légèrement alcalins

  • produits légèrement acides

Remarques

Raccords vissés adaptés :

HELUquick, HSSV.

Désignation

HELUcond PA6-L

Description

Gaine de protection de câble pour contraintes mécaniques faibles à moyennes.

Charge admissible / 100mm LN 17 : env. 250 N

Domaines d'utilisation
  • Construction d'installations et de machines

  • Technique d'automatisation

  • Construction automobile et navale

  • Technique d'installation

  • Construction d'armoires électriques

Télécharger
Data sheet

feines Profil

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Nenngröße

mm

Innen-Ø

mm

Außen-Ø

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

99610

99620

7,5

6,8

10,0

50

66,70

56,80

53,50

99611

99621

10,0

10,0

12,8

50

68,80

58,60

55,20

99612

99622

12,0

12,5

15,7

50

91,30

77,70

73,10

99613

99623

14,0

14,4

18,5

50

106,70

90,80

85,40

99614

99624

17,0

16,8

21,1

50

140,50

119,50

112,50

99615

99625

23,0

23,4

28,4

50

217,30

184,80

174,00

99616

99626

29,0

29,2

34,5

25

271,60

231,00

217,40

99617

99627

37,0

34,0

41,8

25

399,70

339,80

319,80

99618

99628

50,0

46,0

53,8

25

561,60

477,50

449,40