Solderless terminals

Insulated

Photo du produit
Désignation

Insulated squeeze snap-on connection

Description

Insulated squeeze snap-on connection for cross sections of 0.5 to 6.0 m2.

Simple cable inlet through Easy-Entry (expanded sleeve).

Insulated with high dielectric strength.

Télécharger
Data sheet

Flachstecker

Artikel-Nr.

Typ

Farbe

Querschnitt

mm²

Flachsteckmaß

mm

Ausführung

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 500

501 - 1000

1001 - 5000

98700

RA 29 M

rot

0,5 - 1,5

flach 2,8 x 0,5 mm

Stecker

100

11,10

10,30

9,80

98701

RA 28 M

rot

0,5 - 1,5

flach 2,8 x 0,8 mm

Stecker

100

9,70

9,00

8,50

98584

RA 48 M

rot

0,5 - 1,5

flach 4,8 x 0,8 mm

Stecker

100

14,90

13,90

13,10

98577

RA 49 M

rot

0,5 - 1,5

flach 4,8 x 0,5 mm

Stecker

100

14,90

13,90

13,10

91437

RA 63 M

rot

0,5 - 1,5

flach 6,3 x 0,8 mm

Stecker

100

5,40

5,00

4,80

98599

RB 48 M

blau

1,5 - 2,5

flach 4,8 x 0,8 mm

Stecker

100

15,20

14,10

13,30

98598

RB 49 M

blau

1,5 - 2,5

flach 4,8 x 0,5 mm

Stecker

100

15,20

14,10

13,30

91442

RB 63 M

blau

1,5 - 2,5

flach 6,3 x 0,8 mm

Stecker

100

5,60

5,20

4,90

91444

RC 63 M

gelb

2,5 - 6,0

flach 6,3 x 0,8 mm

Stecker

100

8,70

8,10

7,60