Anaconda Sealtite® HTDL

Chaud et froid

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Remarques

Raccords vissés adaptés :

LT-droit, LT-coudé, T&B-droit, T&B-coudé

Jusqu'à 1 1/4", avec conducteur de cuivre.

Désignation

HTDL

Description

Homologation UL/CSA, bonnes propriétés CEM.

Gaine de protection en feuillard galvanisé, renforcé à profil enroulé en hélice agrafé, un conducteur de cuivre continu et un revêtement en plastique extrudé.

Grâce à cette structure complexe, le revêtement en plastique et la gaine intérieure demeurent solidaires.

Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

schwarz

Nennweite

Zoll

Innen-Ø

mm

Außen-Ø

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

98149

3/8"

12,6

17,8

60

699,30

681,80

664,30

98150

1/2"

16,1

21,1

60

887,80

865,60

843,40

98151

3/4"

21,1

26,4

45

1267,40

1235,70

1204,00

98152

1"

26,8

33,1

30

2048,30

1997,10

1945,90

98153

1 1/4"

35,4

41,8

15

2642,30

2576,20

2510,20

98154

1 1/2"

40,3

47,8

15

3329,00

3245,80

3162,60

98155

2"

51,6

59,9

15

4413,70

4303,40

4193,00