MESSBOI

Longimetry devices

Photo du produit
Désignation

Longimetry devices
MESSBOI M10, MESSBOI M30

Description

To avoid material loss.

  • Simple design

  • Easy to operate

  • Calibration optional

  • Counter 9999,99m, with rest button

  • Repeat accuracy +/-2%

MESSBOI M10 stationary.

MESSBOI M30 stationary and portable.

Télécharger
Data sheet

Längenmessgerät

Artikel-Nr.

Typ

Gewicht

ca. kg

Kabel-Ø

ca. mm

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

97924

MESSBOI M10

0,5

1 - 15

1

228,40

a. A.

a. A.

97775

MESSBOI M30/012

2,2

1 - 30

1

457,90

a. A.

a. A.