EES

Inner sleeve

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Remarques
Suitable to LT glands
Désignation

EES

Description

Inner sleeve EES made of galvanized steel for plastic-coated metal protection tubes type Anaconda.

Télécharger
Data sheet

EES - Stahl, verzinkt

Artikel-Nr.

Anaconda

Passend zu
Schlauch-
außen-Ø

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

96839

17,8

250

178,40

171,30

164,10

97480

21,1

250

178,40

171,30

164,10

96580

26,4

100

200,90

192,90

184,80

96803

33,1

50

291,30

279,60

268,00

96880

41,8

25

679,50

652,40

625,10

98364

47,8

25

697,10

669,20

641,30

905027

59,9

25

1212,30

1163,80

1115,30

905028

72,6

25

5114,40

4909,80

4705,30

905029

88,4

25

6908,00

6631,60

6355,40

905030

113,8

25

11993,00

11513,30

11033,50