ESD-ADI

Assortment box

Photo du produit
Remarques

Empty cans:

  • ESD 3: 5-part with lettering 0.5 mm² / 0.75 mm² / 1.0 mm² / 1.5 mm² / 2.5 mm²

  • ESD 4: 4-part with lettering 4.0 mm² / 6.0 mm² / 10.0 mm² / 16.0 mm²

All sizes in regular length.

Désignation

ESD-ADI

Description

Practical pocket sized assortment box. Refillable, split into 4 or 5 compartments, with cross-section lettering.

Refilling with ADI core end sleeves.

Télécharger
Data sheet

ADI

Artikel-Nr.

Typ

Farbcode

Befüllung

Fach 1

Befüllung

Fach 2

Befüllung

Fach 3

Befüllung

Fach 4

Befüllung

Fach 5

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

96753

ESD 1

Telemecanique

50x0,5

100x0,75

100x1,0

100x1,5

50x2,5

1

8,70

8,00

7,40

96604

ESD 11

Z+F

50x0,5

100x0,75

100x1,0

100x1,5

50x2,5

1

8,70

8,00

7,40

96688

ESD 111

DIN

50x0,5

100x0,75

100x1,0

100x1,5

50x2,5

1

8,70

8,00

7,40

96764

ESD 2

Telemecanique

50x4,0

20x6,0

20x10,0

10x16,0

leer

1

8,70

8,00

7,40

96749

ESD 22

Z+F

50x4,0

20x6,0

20x10,0

10x16,0

leer

1

8,70

8,00

7,40

96736

ESD 222

DIN

50x4,0

20x6,0

20x10,0

10x16,0

leer

1

8,70

8,00

7,40

96671

ESD 3

-

leer

leer

leer

leer

leer

1

3,40

3,10

2,70

96727

ESD 4

-

leer

leer

leer

leer

leer

1

3,40

3,10

2,70