KVA MFDE

Multiple sealing insert

Photo du produit
Désignation

KVA multiple sealing insert

Description

Multiple sealing inserts made of Soft-PVC for use with KVA gland bodies.

Domaines d'utilisation
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Größe

PG

Größe

metrisch

Farbe
Einsatz

Anzahl x Ø
der Bohrungen

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

96050

9

M16 x 1,5

weiß

2 x 1,0

100

35,30

34,40

33,50

96051

9

M16 x 1,5

weiß

2 x 3,0

100

35,30

34,40

33,50

96052

9

M16 x 1,5

weiß

4 x 3,0

100

35,30

34,40

33,50

96053

9

M16 x 1,5

weiß

2 x 4,0

100

35,30

34,40

33,50

96054

9

M16 x 1,5

weiß

1 x 5,0

100

35,30

34,40

33,50

96055

11

M20 x 1,5

weiß

6 x 2,0

100

41,80

40,70

39,80

96058

11

M20 x 1,5

weiß

2 x 3,0

100

41,80

40,70

39,80

96059

11

M20 x 1,5

weiß

3 x 3,0

100

41,80

40,70

39,80

96485

11

M20 x 1,5

weiß

2 x 4,0

100

41,80

40,70

39,80

97277

11

M20 x 1,5

weiß

4 x 4,0

100

41,80

40,70

39,80

96060

11

M20 x 1,5

weiß

2 x 5,0

100

41,80

40,70

39,80

96062

13,5

M20 x 1,5

weiß

3 x 2,0

100

54,40

52,90

51,70

96063

13,5

M20 x 1,5

weiß

10 x 2,0

100

54,40

52,90

51,70

96064

13,5

M20 x 1,5

weiß

2 x 3,0

100

54,40

52,90

51,70

96065

13,5

M20 x 1,5

weiß

3 x 3,0

100

54,40

52,90

51,70

96621

13,5

M20 x 1,5

weiß

3 x 4,0

100

54,40

52,90

51,70

96067

13,5

M20 x 1,5

weiß

2 x 5,0

100

54,40

52,90

51,70

96068

13,5

M20 x 1,5

weiß

2 x 6,0

100

54,40

52,90

51,70

96069

16

M25 x 1,5

weiß

7 x 2,0

50

59,30

57,70

56,30

96438

16

M25 x 1,5

weiß

3 x 3,0

50

59,30

57,70

56,30

97512

16

M25 x 1,5

weiß

5 x 3,0

50

59,30

57,70

56,30

97513

16

M25 x 1,5

weiß

7 x 3,0

50

59,30

57,70

56,30

96436

16

M25 x 1,5

weiß

8 x 3,0

50

59,30

57,70

56,30

96070

16

M25 x 1,5

weiß

2 x 4,0

50

59,30

57,70

56,30

97472

16

M25 x 1,5

weiß

3 x 4,0

50

59,30

57,70

56,30

96071

16

M25 x 1,5

weiß

4 x 4,0

50

59,30

57,70

56,30

97473

16

M25 x 1,5

weiß

5 x 4,0

50

59,30

57,70

56,30

96072

16

M25 x 1,5

weiß

6 x 4,0

50

59,30

57,70

56,30

96073

16

M25 x 1,5

weiß

2 x 6,0

50

59,30

57,70

56,30

96723

16

M25 x 1,5

weiß

3 x 6,0

50

59,30

57,70

56,30

96443

16

M25 x 1,5

weiß

4 x 6,0

50

59,30

57,70

56,30

96074

16

M25 x 1,5

weiß

3 x 7,0

50

59,30

57,70

56,30

96075

16

M25 x 1,5

weiß

2 x 8,0

50

59,30

57,70

56,30

96076

21

M32 x 1,5

weiß

21 x 2,0

50

92,20

89,80

87,20

96077

21

M32 x 1,5

weiß

8 x 3,0

50

92,20

89,80

87,20

96078

21

M32 x 1,5

weiß

6 x 4,0

50

92,20

89,80

87,20

96079

21

M32 x 1,5

weiß

8 x 4,0

50

92,20

89,80

87,20

96080

21

M32 x 1,5

weiß

4 x 5,0

50

92,20

89,80

87,20

96926

21

M32 x 1,5

weiß

8 x 5,0

50

92,20

89,80

87,20

96714

21

M32 x 1,5

weiß

6 x 5,5

25

92,20

89,80

87,20

96439

21

M32 x 1,5

weiß

2 x 6,0

50

92,20

89,80

87,20

96081

21

M32 x 1,5

weiß

4 x 6,0

50

92,20

89,80

87,20

96230

21

M32 x 1,5

weiß

4 x 6,5

50

92,20

89,80

87,20

96231

21

M32 x 1,5

weiß

5 x 6,5

50

92,20

89,80

87,20

96082

21

M32 x 1,5

weiß

6 x 6,5

50

92,20

89,80

87,20

96083

21

M32 x 1,5

weiß

3 x 7,0

50

92,20

89,80

87,20

96441

21

M32 x 1,5

weiß

4 x 7,0

50

92,20

89,80

87,20

96445

21

M32 x 1,5

weiß

2 x 8,0

50

92,20

89,80

87,20

96638

21

M32 x 1,5

weiß

3 x 8,0

25

92,20

89,80

87,20

96084

21

M32 x 1,5

weiß

4 x 8,0

50

92,20

89,80

87,20

96085

21

M32 x 1,5

weiß

2 x 9,0

50

92,20

89,80

87,20

96232

21

M32 x 1,5

weiß

3 x 9,0

50

92,20

89,80

87,20

96088

29

M40 x 1,5

weiß

6 x 6,0

25

149,80

145,70

141,70

96086

29

M40 x 1,5

weiß

10 x 6,0

25

149,80

145,70

141,70

96087

29

M40 x 1,5

weiß

4 x 6,5

25

149,80

145,70

141,70

97289

29

M40 x 1,5

weiß

8 x 6,5

25

149,80

145,70

141,70

96238

29

M40 x 1,5

weiß

7 x 7,0

25

149,80

145,70

141,70

96089

29

M40 x 1,5

weiß

6 x 8,0

25

149,80

145,70

141,70

96090

29

M40 x 1,5

weiß

4 x 9,0

25

149,80

145,70

141,70

96091

29

M40 x 1,5

weiß

5 x 9,0

25

149,80

145,70

141,70

96092

29

M40 x 1,5

weiß

5 x 10,0

25

149,80

145,70

141,70

96093

29

M40 x 1,5

weiß

2 x 11,0

25

149,80

145,70

141,70

97448

29

M40 x 1,5

weiß

3 x 11,0

25

149,80

145,70

141,70

96237

29

M40 x 1,5

weiß

2 x 13,0

25

149,80

145,70

141,70

96095

36

M50 x 1,5

weiß

15 x 5,0

25

308,70

300,20

291,70

97853

36

M50 x 1,5

weiß

13 x 7,0

25

308,70

300,20

291,70

96235

36

M50 x 1,5

weiß

7 x 9,0

25

308,70

300,20

291,70

96094

36

M50 x 1,5

weiß

8 x 9,0

25

308,70

300,20

291,70

96096

36

M50 x 1,5

weiß

3 x 10,0

25

308,70

300,20

291,70

96236

36

M50 x 1,5

weiß

4 x 13,0

25

308,70

300,20

291,70

96097

36

M50 x 1,5

weiß

2 x 15,0

25

308,70

300,20

291,70