KVA

Sealing insert

Photo du produit
Remarques

* The KVA sealing inserts M12x1,5 (part no. 90299) can be used only with KVA brass cable glands.

* The KVA sealing inserts M12x1,5 (part no. 90291) can be used only with KVA polyamide cable glands.

Désignation

KVA sealing insert standard

Description
Colour coded sealing inserts made of Soft-PVC suitable for KVA gland bodies.
Domaines d'utilisation
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Größe

PG

Größe

metrisch

Farbe der
Dichteinsätze

Kabel-Ø

von / bis

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

96005

7

-

gelb

4,0 - 6,5

100

12,20

11,70

11,10

90299*

-

M12 x 1,5

gelb

4,0 - 6,5

100

12,20

11,70

11,10

90291*

-

M12 x 1,5

gelb

4,0 - 6,5

100

12,20

11,70

11,10

96006

9

M16 x 1,5

gelb

4,0 - 6,5

100

8,70

8,40

8,00

96007

9

M16 x 1,5

grau

5,0 - 8,0

100

8,70

8,40

8,00

96008

9

M16 x 1,5

schwarz

6,5 - 9,5

100

8,70

8,40

8,00

96387

11

M20 x 1,5

gelb

4,0 - 6,5

100

12,20

11,70

11,10

96009

11

M20 x 1,5

grau

5,0 - 8,0

100

12,20

11,70

11,10

96010

11

M20 x 1,5

schwarz

6,5 - 9,5

100

12,20

11,70

11,10

96011

11

M20 x 1,5

grün

7,0 - 10,5

100

12,20

11,70

11,10

96389

13,5

M20 x 1,5

gelb

4,0 - 6,5

100

15,50

14,80

14,10

96388

13,5

M20 x 1,5

grau

5,0 - 8,0

100

15,50

14,80

14,10

96012

13,5

M20 x 1,5

schwarz

6,5 - 9,5

100

15,50

14,80

14,10

96013

13,5

M20 x 1,5

grün

7,0 - 10,5

100

15,50

14,80

14,10

96014

13,5

M20 x 1,5

rot

9,0 - 13,0

100

15,50

14,80

14,10

96391

16

M25 x 1,5

gelb

4,0 - 6,5

50

17,20

16,70

16,20

96390

16

M25 x 1,5

grau

5,0 - 8,0

50

17,20

16,70

16,20

96016

16

M25 x 1,5

schwarz

6,5 - 9,5

50

17,20

16,70

16,20

96017

16

M25 x 1,5

grün

7,0 - 10,5

50

17,20

16,70

16,20

96018

16

M25 x 1,5

rot

9,0 - 13,0

50

17,20

16,70

16,20

96019

16

M25 x 1,5

weiß

11,5 - 15,5

50

17,20

16,70

16,20

96020

21

M32 x 1,5

grün

7,0 - 10,5

50

29,40

28,60

27,60

96021

21

M32 x 1,5

rot

9,0 - 13,0

50

29,40

28,60

27,60

96022

21

M32 x 1,5

weiß

11,5 - 15,5

50

29,40

28,60

27,60

96023

21

M32 x 1,5

blau

14,0 - 18,0

50

29,40

28,60

27,60

96024

21

M32 x 1,5

braun

17,0 - 21,0

50

29,40

28,60

27,60

96025

29

M40 x 1,5

blau

14,0 - 18,0

25

53,20

51,70

50,00

96026

29

M40 x 1,5

braun

17,0 - 21,0

25

53,20

51,70

50,00

96027

29

M40 x 1,5

orange

20,0 - 25,0

25

53,20

51,70

50,00

96393

29

M40 x 1,5

hellgelb

24,0 - 28,0

25

53,20

51,70

50,00

96028

36

M50 x 1,5

anthrazit

27,0 - 32,0

25

125,80

121,80

118,00

96029

36

M50 x 1,5

hellblau

29,0 - 34,0

25

125,80

121,80

118,00

96030

36

M50 x 1,5

rosa

32,0 - 37,0

25

125,80

121,80

118,00

96031

42

M50 x 1,5

weiß

36,0 - 41,0

10

380,00

368,80

350,30