ZEI

Strain relief

Photo du produit
Désignation

ZEI

Description

Strain relief with female thread. For strain relief of cables and wires or rather when using protection tubes.

Domaines d'utilisation
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Télécharger
Data sheet

PG-Innengewinde

Artikel-Nr.

Größe

PG

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

94240

7

7,0

16

100

636,50

607,70

578,80

94241

9

7,0

19

100

653,70

624,10

594,40

94242

11

7,0

22

100

700,30

668,60

636,70

94244

16

7,0

26

50

797,00

761,00

724,70

94245

21

10,0

33

25

933,70

891,40

848,90

94246

29

10,0

42

10

1109,90

1059,50

1009,10

94247

36

10,0

52

10

1511,70

1443,00

1374,40