AVZ core connecting pliers for communication and signal cables

Photo du produit
Propriétés
  • Valeurs d'isolation électrique élevées

  • Résistances mécanique et thermique élevées

  • Boîtier en plastique résistant aux chocs

  • Protection anticorrosion grâce au remplissage de graisse

  • Contacts améliorés grâce au principe des contacts U

  • Diamètre de brins jusqu'à 2,0 mm possible

  • Domaine d'application étendu, diamètre de conducteur 0,4-0,9 mm

  • Dénudage, raccordement et isolation en une opération

Remarques

Le pressage serré des connecteurs de brins est réalisé à l'aide de la pince de sertissage parallèle des brins (AVZ) appropriée ou d'un outil équivalent.

Désignation
AVZ core connecting pliers
Description
When clamping with the AVZ tool, the vertical forces are transferred evenly to the core connectors, thus guaranteeing reliable contacting of the copper wires to be processed.
Télécharger
Data sheet

AVZ Aderverbindungszange

Artikel-Nr.

Typ

Aderzahl

Leiter-Ø

von - bis mm

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

93150

AVZ

-

-

1

35,00

33,30

31,50