AV

borne de raccordement pour câbles de télécommunication et de signal

Photo du produit
Propriétés
  • Valeurs d'isolation électrique élevées

  • Résistances mécanique et thermique élevées

  • Boîtier en plastique résistant aux chocs

  • Protection anticorrosion grâce au remplissage de graisse

  • Contacts améliorés grâce au principe des contacts U

  • Diamètre de brins jusqu'à 2,0 mm possible

  • Domaine d'application étendu, diamètre de conducteur 0,4-0,9 mm

  • Dénudage, raccordement et isolation en une opération

Remarques

Le pressage serré des connecteurs de brins est réalisé à l'aide de la pince de sertissage parallèle des brins (AVZ) appropriée ou d'un outil équivalent.

Désignation

AV connecteur de brins

Description

Les connecteurs de brins de type AV servent au raccordement des fils de câbles de télécommunication et de signalisation à isolation plastique. Ils se distinguent par une structure peu encombrante et facile à monter.

Ils répondent aux exigences de la norme DIN 47627 (connexion sans brasage dans des manchons, câbles de télécommunication).

Le pressage réalisé avec l'outil AVZ applique les forces verticales régulièrement sur les connecteurs, ce qui garantit des contacts établis solidement entre les conducteurs en cuivre concernés.

Télécharger
Data sheet

AV Aderverbinder

Artikel-Nr.

Typ

Aderzahl

Leiter-Ø

von - bis mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 500

501 - 1000

1001 - 5000

93147

AV2

2

0,4 - 0,9

100

13,60

13,10

12,50

93148

AV3

3

0,4 - 0,9

100

15,90

15,30

14,70

93149

AVT3

3

0,4 - 0,9

100

22,70

21,80

20,90