JUMBO PUR

Oversize corrugated tubes, polyurethane

Photo du produit
Propriétés

Resistant to a multitude of

  • Fuels

  • Mineral oils

  • Greases

  • Weak bases

  • Weak acids

Remarques

Suitable connection glands:

JUMBO gland

Bending behaviour: very good

Désignation

JUMBO PUR

Description

Cable protection tube for maximum duty robot applications.

  • Lowest reset quality

  • High abrasion resistance

Capacity/100mm: approx. 500 N / 800 N

Domaines d'utilisation
  • Robotics

  • Handling systems

  • Vehicle construction

  • Drag chains

Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

schwarz

Nenngröße

mm

Innen-Ø

mm

Außen-Ø

mm

Biegeradius

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

920382

70

66,5

79,9

160,0

10

2327,80

2095,00

1979,00

920383

95

91,0

105,9

210,0

10

3521,10

3169,20

2993,30