JUMBO PA12

Oversize corrugated tubes, polyamide PA12

Photo du produit
Propriétés

Resistant to a multitude of

  • Fuels

  • Mineral oils

  • Greases

  • Weak bases

  • Weak acids

Remarques

Suitable connection glands:

JUMBO gland

Bending behaviour: very good

Désignation

JUMBO PA12

Description

Cable protection tube for heavy-duty applications.

Capacity/100mm: approx. 700 N / 800 N

Domaines d'utilisation
  • Robotics

  • Handling systems

  • Vehicle construction

  • Drag chains

Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Nenngröße

mm

Innen-Ø

mm

Außen-Ø

mm

Biegeradius

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

920378

920380

70

66,6

80,0

200,0

10

2426,10

2062,30

1941,20

920379

920381

95

91,0

106,0

265,0

10

3673,30

3122,70

2939,00