DUO Stripper 200

Dégainage et dénudage

Photo du produit
Désignation

Duo Stripper 200

Description

Le Duo-Stripper 200, un outil qui combine deux fonctions :

dégainage et dénudage.

  • Le dégainage de tous les câbles ronds courants de 4–28mm, avec une profondeur de coupe réglable et une lame rotative, qui permet le passage automatique de la coupe longitudinale à la coupe en rond.

  • Le dénudage de 0,5 à 6,0 mm².

Télécharger
Data sheet

Abmanteln und Abisolieren

Artikel-Nr.

Typ

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

91924

DUO 200

1

26,50

24,60

22,60