ADI-K

Core end sleeves - for short-circuit proof wires

Photo du produit
Désignation

ADI-K

Description

The core end sleeve is suitable for short circuit-proof wires.

It prevents stripped wires from fanning.

The hopper-shaped plastic collar enables them to be pushed easily onto the wires.

Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Größe

mm²

Farbe

Farbcode

Gesamtlänge

mm

Stiftlänge

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

91589

1,5 / normal

schwarz

DIN

17,5

8,0

100

3,20

3,00

2,70

91590

1,5 / lang

schwarz

DIN

19,5

10,0

100

3,30

3,10

2,80

91591

2,5 / normal

blau

DIN

17,5

8,0

100

3,30

3,10

2,80

91592

2,5 / lang

blau

DIN

21,5

12,0

100

4,10

3,80

3,50

97479

4,0 / normal

grau

DIN

19,5

10,0

100

4,70

4,30

4,00

91593

6,0 / normal

gelb

DIN

23,0

12,0

100

5,70

5,30

4,80

91595

10,0 / normal

rot

DIN

24,0

12,0

100

7,80

7,20

6,60

91598

16,0 / normal

blau

DIN

25,5

12,0

100

8,20

7,60

7,00