Solderless terminals

Photo du produit
Désignation

Insulated solderless terminals

Description

PA insulated solderless terminals for cross sections of 0.5 to 6.0mm².

Simple cable inlet through Easy-Entry.

Télécharger
Data sheet

Flachsteckhülsen

Artikel-Nr.

Typ

Farbe

Querschnitt

mm²

Flachsteckmaß

mm

Ausführung

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 500

501 - 1000

1001 - 5000

91432

RA 29

rot

0,5 - 1,5

flach 2,8 x 0,5 mm

Hülse

100

5,30

4,90

4,60

91431

RA 28

rot

0,5 - 1,5

flach 2,8 x 0,8 mm

Hülse

100

5,30

4,90

4,60

91434

RA 48

rot

0,5 - 1,5

flach 4,8 x 0,8 mm

Hülse

100

6,30

6,00

5,70

91433

RA 49

rot

0,5 - 1,5

flach 4,8 x 0,5 mm

Hülse

100

6,30

6,00

5,70

91435

RA 63

rot

0,5 - 1,5

flach 6,3 x 0,8 mm

Hülse

100

4,80

4,50

4,20

96428

RB 28

blau

1,5 - 2,5

flach 2,8 x 0,8 mm

Hülse

100

5,40

5,00

4,80

96415

RB 29

blau

1,5 - 2,5

flach 2,8 x 0,5 mm

Hülse

100

7,00

6,50

6,20

91438

RB 48

blau

1,5 - 2,5

flach 4,8 x 0,8 mm

Hülse

100

5,30

4,90

4,60

91439

RB 49

blau

1,5 - 2,5

flach 4,8 x 0,5 mm

Hülse

100

5,30

4,90

4,60

91440

RB 63

blau

1,5 - 2,5

flach 6,3 x 0,8 mm

Hülse

100

5,10

4,70

4,50

91443

RC 63

gelb

2,5 - 6,0

flach 6,3 x 0,8 mm

Hülse

100

7,30

6,80

6,30

91445

RC 95

gelb

2,5 - 6,0

flach 9,5 x 1,2 mm

Hülse

100

12,70

12,10

11,50