Solderless terminals

Photo du produit
Désignation

Insulated solderless terminals

Description

PA insulated solderless terminals for cross sections of 0.25 to 6.0mm².

Simple cable inlet through Easy-Entry (expanded sleeve).

Insulated with high dielectric strength.

Télécharger
Data sheet

Gabelform

Artikel-Nr.

Typ

Farbe

Querschnitt

mm²

Anschluss-
bolzen

M

Ausführung

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 500

501 - 1000

1001 - 5000

91403

HA 35F

rot

0,5 - 1,5

3,7

Gabelkabelschuh

100

5,30

5,00

4,80

91404

HA 4F

rot

0,5 - 1,5

4,3

Gabelkabelschuh

100

5,30

5,00

4,80

91405

HA 5F

rot

0,5 - 1,5

5,3

Gabelkabelschuh

100

5,70

5,40

5,20

91406

HA 6F

rot

0,5 - 1,5

6,5

Gabelkabelschuh

100

6,90

6,50

6,20

91408

HB 3F

blau

1,5 - 2,5

3,2

Gabelkabelschuh

100

6,10

5,80

5,50

91409

HB 35F

blau

1,5 - 2,5

3,7

Gabelkabelschuh

100

6,10

5,80

5,60

91410

HB 4F

blau

1,5 - 2,5

4,3

Gabelkabelschuh

100

6,10

5,80

5,60

91411

HB 5F

blau

1,5 - 2,5

5,3

Gabelkabelschuh

100

6,80

6,40

6,10

91412

HB 6F

blau

1,5 - 2,5

6,5

Gabelkabelschuh

100

6,90

6,50

6,30

91415

HC 4F

gelb

2,5 - 6,0

4,3

Gabelkabelschuh

100

8,10

7,60

7,20

91416

HC 5F

gelb

2,5 - 6,0

5,3

Gabelkabelschuh

100

8,10

7,60

7,20

91417

HC 6F

gelb

2,5 - 6,0

6,5

Gabelkabelschuh

100

8,30

7,90

7,50