ADU

Embout

Photo du produit
Remarques

Affectation à la section du conducteur selon DIN 46228 : jusqu'à 50 mm², selon taille nominale – au-delà de 50 mm², affectation possible selon la taille correspondante.

Désignation

ADU

Description

Les embouts non isolés empêchent les brins dénudés de se détordre. L'élargissement en entonnoir facilite le positionnement sur les conducteurs.

Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Größe

mm²

Länge

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

91368

0,5

6,0

1000

1,00

0,90

0,80

91370

0,5

10,0

1000

1,10

1,00

0,80

91371

0,75

6,0

1000

1,00

0,90

0,80

91372

0,75

8,0

1000

1,00

0,90

0,80

91373

1,0

6,0

1000

1,00

0,90

0,80

91374

1,0

10,0

1000

1,10

1,00

0,90

91375

1,5

7,0

1000

1,00

0,90

0,80

91376

1,5

10,0

1000

1,10

1,00

0,90

93096

2,5

7,0

1000

1,10

1,00

0,90

93097

2,5

10,0

1000

1,10

1,00

0,90

93099

4,0

9,0

1000

1,20

1,10

1,00

94000

4,0

12,0

1000

1,40

1,30

1,20

94001

6,0

10,0

250

1,60

1,50

1,40

94002

6,0

12,0

250

1,70

1,60

1,50

94003

6,0

15,0

250

2,10

2,00

1,90

94004

10,0

12,0

250

2,10

2,00

1,90

94005

10,0

15,0

250

2,40

2,30

2,20

94006

10,0

18,0

250

2,40

2,30

2,20

94007

16,0

12,0

250

2,50

2,40

2,30

94008

16,0

15,0

250

3,10

2,90

2,70

94009

16,0

18,0

250

3,30

3,10

2,90

94010

25,0

12,0

100

3,80

3,60

3,40

94011

25,0

15,0

100

4,00

3,80

3,60

94012

25,0

18,0

100

4,40

4,20

4,00

94013

25,0

25,0

100

10,50

10,00

9,50

94014

25,0

32,0

100

10,50

10,00

9,50

94015

35,0

18,0

100

9,60

9,20

8,80

94016

35,0

25,0

100

9,80

9,50

9,30

94018

35,0

32,0

100

11,80

11,30

10,80

94019

50,0

18,0

100

13,60

13,00

12,40

94020

50,0

22,0

100

10,50

10,00

9,50

94021

70,0

25,0

100

20,20

19,30

18,40

94022

70,0

32,0

100

26,30

25,30

24,10

91030

95,0

25,0

50

26,80

25,60

24,50

91031

95,0

32,0

50

31,30

29,90

28,40

96841

120,0

32,0

50

38,30

37,50

36,80