W tubular cable lug - angulated 90°

Uninsulated - eye type

Photo du produit
Désignation

Elbow tubular lugs W 90°

Description

Non-insulated tubular lugs in eye type design, 90° angled.

Ringform

Artikel-Nr.

90°

Typ

Querschnitt

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

90866

W 6-5

6,0

5,3

3,5

10,0

6,0

100

31,10

28,80

26,40

96303

W 6-6

6,0

6,4

3,5

12,0

5,9

100

31,10

28,80

26,40

90867

W 6-8

6,0

8,4

3,5

15,0

6,7

100

31,10

28,80

26,40

90868

W 6-10

6,0

10,5

3,5

17,0

7,2

100

33,10

30,60

28,10

90869

W 6-12

6,0

13,2

3,5

19,0

7,7

100

33,10

30,60

28,10

90939

W 10-5

10,0

5,3

4,5

12,0

6,0

100

44,30

41,00

37,70

96309

W 10-6

10,0

6,4

4,5

12,0

5,9

100

44,30

41,00

37,70

96908

W 10-8

10,0

8,4

4,5

15,0

6,7

100

44,30

41,00

37,70

90940

W 10-10

10,0

10,5

4,5

17,0

7,2

100

46,30

42,80

39,40

90941

W 10-12

10,0

13,2

4,5

19,0

7,6

100

46,30

42,80

39,40

90942

W 16-5

16,0

5,3

5,5

12,0

10,1

100

53,50

49,50

45,50

96308

W 16-6

16,0

6,4

5,5

12,0

10,0

100

53,50

49,50

45,50

96907

W 16-8

16,0

8,4

5,5

15,0

11,0

100

53,50

49,50

45,50

96310

W 16-10

16,0

10,5

5,5

17,0

11,7

100

55,40

51,20

47,10

90943

W 16-12

16,0

13,2

5,5

19,0

12,3

100

55,40

51,20

47,10

90944

W 25-5

25,0

5,3

7,0

14,0

13,4

100

85,70

79,30

72,80

98377

W 25-6

25,0

6,4

7,0

14,0

13,1

100

81,50

75,40

69,30

90945

W 25-8

25,0

8,4

7,0

16,0

14,7

100

81,50

75,40

69,30

90946

W 25-10

25,0

10,5

7,0

18,0

15,6

100

81,50

75,40

69,30

90947

W 25-12

25,0

13,2

7,0

19,0

16,0

100

81,50

75,40

69,30

90949

W 35-6

35,0

6,4

8,5

17,0

20,4

100

124,10

114,80

105,50

90950

W 35-8

35,0

8,4

8,5

17,0

22,8

100

124,10

114,80

105,50

96313

W 35-10

35,0

10,5

8,5

19,0

23,9

100

124,10

114,80

105,50

90951

W 35-12

35,0

13,2

8,5

21,0

25,4

100

124,10

114,80

105,50

90954

W 50-6

50,0

6,4

10,0

20,0

31,6

100

151,30

140,00

128,60

96314

W 50-8

50,0

8,4

10,0

20,0

33,8

100

151,30

140,00

128,60

90955

W 50-10

50,0

10,5

10,0

20,0

35,2

100

151,30

140,00

128,60

90956

W 50-12

50,0

13,2

10,0

23,0

38,0

100

151,30

140,00

128,60

90961

W 70-8

70,0

8,4

12,0

23,0

50,9

100

163,60

151,30

139,10

96315

W 70-10

70,0

10,5

12,0

23,0

53,4

100

163,60

151,30

139,10

96316

W 70-12

70,0

13,2

12,0

23,0

54,4

100

163,60

151,30

139,10

90963

W 70-16

70,0

17,0

12,0

26,0

58,5

100

163,60

151,30

139,10

90965

W 95-8

95,0

8,4

13,5

26,0

61,1

50

193,30

178,80

164,30

97672

W 95-10

95,0

10,5

13,5

26,0

62,7

50

193,30

178,80

164,30

90966

W 95-12

95,0

13,2

13,5

26,0

64,8

50

193,30

178,80

164,30

90970

W 120-8

120,0

8,4

15,0

28,0

66,9

50

237,10

219,30

201,50

90971

W 120-10

120,0

10,5

15,0

28,0

71,0

50

237,10

219,30

201,50

90972

W 120-12

120,0

13,2

15,0

28,0

72,3

50

237,10

219,30

201,50

90974

W 120-16

120,0

17,0

15,0

30,0

78,1

50

237,10

219,30

201,50