KVA-XXL-MS

presse-étoupe

Photo du produit
Propriétés
  • Garniture pour câble à surface importante
  • Montage facile
  • Plages de blocage importantes
Remarques

Un supplément laiton est ajouté au prix de cet article. Le prix de base est de 150€/100kg. Les Conditions Générales de Vente contiennent des informations détaillées à ce sujet.

Désignation

KVA-XXL-MS

Description

Presse-étoupe d'étanchéité en laiton, pour câbles de diamètre important.

Domaines d'utilisation
  • Construction d'installations et de machines
  • Construction de robots
  • Technique d'automatisation
  • Construction automobile et navale
  • Technique d'installation
  • Construction d'armoires électriques
Télécharger
Data sheet

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metr.

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

905957

M63 x 1,5

42,0 - 48,0

10,0

70

1

2380,50

2306,80

2232,10

93569

M63 x 1,5

45,0 - 51,0

10,0

70

1

2380,50

2306,80

2232,10

92779

M72 x 2,0

46,0 - 52,0

15,0

80

1

2587,50

2507,40

2426,20

93727

M72 x 2,0

51,0 - 55,0

15,0

80

1

2587,50

2526,20

2507,40

905958

M75 x 1,5

51,0 - 55,0

15,0

80

1

3256,00

3155,10

3054,50

905959

M75 x 1,5

54,0 - 58,0

15,0

80

1

3256,00

3155,10

3054,50

93105

M80 x 2,0

58,0 - 64,0

15,0

95

1

4347,00

4212,40

4076,00

905960

M80 x 2,0

63,0 - 70,0

15,0

95

1

4347,00

4212,40

4076,00

905961

M90 x 2,0

69,0 - 75,0

20,0

110

1

13182,50

12773,80

12365,20

905962

M90 x 2,0

74,0 - 80,0

20,0

110

1

13182,50

12773,80

12365,20

905963

M100 x 2,0

79,0 - 85,0

20,0

110

1

13441,00

13024,40

12607,80

905964

M105 x 2,0

84,0 - 90,0

20,0

120

1

22830,00

22122,30

21414,60

905965

M110 x 2,0

89,0 - 95,0

20,0

120

1

22982,00

22269,60

21557,20

905966

M115 x 2,0

89,0 - 95,0

20,0

120

1

23169,50

22451,30

21733,00