LT-CNP-E

Conduit gland, stainless steel

Logo Image
Photo du produit
Remarques

The ferrule and insert are from PA6.

Désignation

Conduit gland LT-CNP-E straight

Description

LIQUIDTIGHT gland made of stainless steel for plastic-coated metallic protection tubes CNP.

Domaines d'utilisation
  • Plant and machine construction

  • Robotics

  • Automation technology

  • Vehicle construction and shipbuilding

  • Railway technology

  • Installation technology

  • Control cabinet construction

Télécharger
Data sheet

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Typ

Größe

Metrisch

Passend zu
Schlauch
Nennweite

Passend zu
Schlauch-
außen-Ø

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

905913

-

M16 x 1,5

3/8

19,4

13,0

30,0

50

3510,00

3120,00

2925,00

905914

-

M20 x 1,5

1/2

23,4

13,0

36,0

50

4455,00

3960,00

3712,50

905058

-

M25 x 1,5

3/4

29,5

15,0

41,0

25

4860,00

4320,00

4050,00

905059

-

M32 x 1,5

1

36,3

15,0

50,0

10

7290,00

6480,00

6075,00

905060

-

M40 x 1,5

1 1/4

46,0

16,0

60,0

5

8775,00

7800,00

7312,50

905061

-

M50 x 1,5

1 1/2

52,4

19,0

66,0

5

13500,00

12000,00

11250,00

905062

-

M63 x 1,5

1 1/2

52,4

19,0

81,0

4

15255,00

13560,00

12712,50

905063

-

M63 x 1,5

2

66,6

19,0

81,0

4

16200,00

14400,00

13500,00