Cable grips

To fleet

Photo du produit
Désignation
Cable fleeting grips
Description

This cable grip is used as a cable installation grip e.g., wherever cables are suspended vertically. Previously drawn cables can be re-drawn.

  • With thimble and press clamp
  • Self-tightening under tension load
  • Back-woven
Télécharger
Data sheet

Kabelnachziehstrumpf

Artikel-Nr.

Min. Innen-Ø

mm

Max. Innen-Ø

mm

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

905898

6,0

10,0

1

46,80

a. A.

a. A.

905899

10,0

15,0

1

49,60

a. A.

a. A.

905900

15,0

20,0

1

55,00

a. A.

a. A.

905901

20,0

25,0

1

57,90

a. A.

a. A.

905902

25,0

30,0

1

60,50

a. A.

a. A.

905903

30,0

40,0

1

63,30

a. A.

a. A.

905904

40,0

50,0

1

67,50

a. A.

a. A.

905905

50,0

60,0

1

75,70

a. A.

a. A.

905906

60,0

70,0

1

88,00

a. A.

a. A.

905907

70,0

90,0

1

97,70

a. A.

a. A.

905908

90,0

110,0

1

116,80

a. A.

a. A.