HELUTOP® HT-MFDE

Multiple sealing inserts

Photo du produit
Remarques
Sealing inserts for size M16x1,5 are suitable for cable glands M16x1,5 with clamping range 5-10mm.
Désignation

HELUTOP® HT-MFDE

Description
NBR multiple sealing inserts which fits in the HELUTOP® HT gland bodies made of polyamide and brass.
Domaines d'utilisation
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Größe

metrisch

Farbe
Einsatz

Anzahl x Ø
der Bohrungen

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

905773

M16 x 1,5

schwarz

2x 2,0

1

34,40

31,80

29,20

920102

M16 x 1,5

schwarz

2x 4,0

1

34,40

31,80

29,20

905776

M16 x 1,5

schwarz

3x 4,0

1

34,40

31,80

29,20

905775

M16 x 1,5

schwarz

2x 5,0

1

34,40

31,80

29,20

905774

M16 x 1,5

schwarz

2x 3,0

1

34,40

31,80

29,20

920103

M20 x 1,5

schwarz

2x 5,0

1

38,00

35,20

32,30

920105

M20 x 1,5

schwarz

3x 4,0

1

38,00

35,20

32,30

920104

M20 x 1,5

schwarz

2x 6,0

1

38,00

35,20

32,30

905777

M20 x 1,5

schwarz

4x 4,0

1

38,00

35,20

32,30

920109

M20 x 1,5

schwarz

4x 3,0

1

38,00

35,20

32,30

920106

M20 x 1,5

schwarz

3x 5,0

1

38,00

35,20

32,30

920113

M25 x 1,5

schwarz

3x 7,0

1

43,10

39,80

36,60

905779

M25 x 1,5

schwarz

5x 4,0

1

43,10

39,80

36,60

905778

M25 x 1,5

schwarz

3x 5,0

1

43,10

39,80

36,60

903529

M25 x 1,5

schwarz

7x 3,0

1

43,10

39,80

36,60

920114

M25 x 1,5

schwarz

4x 5,0

1

43,10

39,80

36,60

920112

M25 x 1,5

schwarz

3x 6,0

1

43,10

39,80

36,60

920117

M25 x 1,5

schwarz

6x 4,0

1

43,10

39,80

36,60

920110

M25 x 1,5

schwarz

2x 6,0

1

43,10

39,80

36,60

920119

M32 x 1,5

schwarz

2x 8,0

1

67,50

62,40

57,30

920129

M32 x 1,5

schwarz

9x 4,0

1

67,50

62,40

57,30

904926

M32 x 1,5

schwarz

4x 8,0

1

67,50

62,40

57,30

920126

M32 x 1,5

schwarz

6x 5,0

1

67,50

62,40

57,30

905783

M32 x 1,5

schwarz

8x 4,0

1

67,50

62,40

57,30

905782

M32 x 1,5

schwarz

4x 7,0

1

67,50

62,40

57,30

903531

M32 x 1,5

schwarz

9x 3,0

1

67,50

62,40

57,30

905780

M32 x 1,5

schwarz

2x 7,0

1

67,50

62,40

57,30

920122

M32 x 1,5

schwarz

3x 8,0

1

67,50

62,40

57,30

903530

M32 x 1,5

schwarz

6x 6,0

1

67,50

62,40

57,30

920120

M32 x 1,5

schwarz

2x 9,0

1

67,50

62,40

57,30

920123

M32 x 1,5

schwarz

4x 6,0

1

67,50

62,40

57,30

905784

M32 x 1,5

schwarz

8x 5,0

1

67,50

62,40

57,30

920125

M32 x 1,5

schwarz

5x 6,0

1

67,50

62,40

57,30

905788

M40 x 1,5

schwarz

5x 8,0

1

92,00

85,10

78,20

905786

M40 x 1,5

schwarz

3x 10,0

1

101,20

93,60

86,00

905789

M40 x 1,5

schwarz

6x 7,0

1

101,20

93,60

86,00

905785

M40 x 1,5

schwarz

2x 10,0

1

101,20

93,60

86,00

905791

M40 x 1,5

schwarz

9x 7,0

1

101,20

93,60

86,00

905790

M40 x 1,5

schwarz

8x 6,0

1

101,20

93,60

86,00

905787

M40 x 1,5

schwarz

4x 8,0

1

101,20

93,60

86,00