HELUTOP® MS-EP4

Presse-étoupe CEM

Logo Image
Photo du produit
Propriétés
  • Montage simple
  • Contact sûr
  • Résistance élevée aux vibrations
Remarques

Les indications concernant les différents contrôles se trouvent au chapitre Informations techniques

Un supplément laiton est ajouté au prix de cet article. Le prix de base est de 150€/100kg. Les Conditions Générales de Vente contiennent des informations détaillées à ce sujet.

Désignation

HELUTOP® MS-EP4

Description

Le presse-étoupe CEM à dispositif de contact intégré.

Domaines d'utilisation
  • Construction d'installations et de machines
  • Construction de robots
  • Technique d'automatisation
  • Construction automobile et navale
  • Technique ferroviaire
  • Technique d'installation
  • Construction d'armoires électriques
Télécharger
Fiche technique

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metr.

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

905181

M12 x 1,5

3,0 - 6,5

6,0

14

50

224,60

211,40

202,30

905182

M16 x 1,5

5,0 - 10,0

6,0

20

50

256,90

231,50

223,00

905183

M20 x 1,5

6,0 - 12,0

6,0

22

50

297,00

279,20

261,40

905184

M20 x 1,5

7,5 - 14,0

8,0

24 / 26

50

297,00

279,20

261,40

905185

M25 x 1,5

10,0 - 18,0

8,0

30

25

396,10

357,15

335,50

905186

M32 x 1,5

16,0 - 25,0

9,0

40

10

584,30

525,20

505,60

905187

M40 x 1,5

22,0 - 32,0

9,0

50

5

984,20

883,70

850,50

905188

M50 x 1,5

30,0 - 38,0

9,0

58

5

2126,40

1998,80

1871,20

905189

M63 x 1,5

34,0 - 44,0

14,0

64 / 68

5

2797,85

2519,60

2417,85

905248

M63 x 1,5

37,0 - 53,0

10,0

75

5

2797,85

2519,60

2417,85