HELUquick

Corrugated tubes conduit gland - straight

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Propriétés

Resistant to a multitude of

  • Oil

  • Gasoline

  • Weak bases

  • Weak acids

Remarques
  • UR-tested

Disassembly without additional opener.

Also available angled (45° and 90°).

Désignation

HELUquick gland straight

Description

Quick-insert glands for a reliable, quick connection.

Suitable for parallel-coiled HELUcond protection tubes.

Télécharger
/opc/workarea/suppliers/ZBH/documents/pdf/db/1DB_904797_en.pdf

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Größe

Metr.

Passend zu NW

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

904797

904820

M12 x 1,5

7,5

11,5

16,0

50

148,60

140,60

132,50

904798

904821

M12 x 1,5

10,0

12,0

18,0

50

148,60

140,60

132,50

904799

904822

M16 x 1,5

10,0

11,5

18,0

50

204,30

193,30

182,20

904800

904823

M16 x 1,5

12,0

11,5

21,0

50

151,50

143,30

135,10

904801

904824

M20 x 1,5

12,0

13,0

21,0

50

182,60

172,70

162,80

904802

904825

M20 x 1,5

17,0

13,0

27,0

50

158,20

149,60

141,10

904803

904826

M25 x 1,5

17,0

13,0

27,0

50

269,00

255,00

240,40

904804

904827

M25 x 1,5

23,0

13,0

34,0

25

269,00

255,00

240,40

904861

904828

M32 x 1,5

23,0

15,0

34,0

25

280,70

265,50

250,40

904862

904829

M32 x 1,5

29,0

15,0

40,0

25

352,70

333,70

314,60

904863

904830

M40 x 1,5

29,0

15,0

40,0

25

456,20

431,60

406,90

904864

904831

M40 x 1,5

37,0

17,0

55,0

25

606,70

573,90

541,20

904865

904832

M50 x 1,5

37,0

17,0

60,0

25

606,70

573,90

541,20

904866

904833

M50 x 1,5

50,0

17,0

65,0

10

763,60

722,40

681,10

904867

904834

M63 x 1,5

50,0

17,0

70,0

10

763,60

722,40

681,10