Multistrip 10

Pince de dénudage

Photo du produit
Désignation

Pince de dénudage Multistrip 10

Description
  • Autoréglable

  • Pour câbles mono-et multiconducteurs en PVC, caoutchouc, etc.

  • Longueur à dénuder réglable, 18 mm max.

  • Mâchoires robustes en métal

  • Poignée ergonomique à deux éléments

  • Longueur 195 mm

  • Poids 200 g

Télécharger
Data sheet

Abisolierzange

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

min. - max.

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

904731

Multistrip 10

0,03 - 10,0

1

61,40

57,00

52,50