KH-3 sleeves for compacted conductors

Uninsulated

Photo du produit
Désignation

Sleeves KH-3, KH-4

Description

Sleeves for compressed strands.

KH-3: 120°-sleeves for 3-core-cables.

KH-4: 90°-sleeves for 4-core-cables.

Sleeves will be slipped over the strand and circularly pressed, before crimping with cable lugs type K1 or K2.

KH-3 für 3-Leiter-Kabel

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

d

mm

l

mm

Kennzahl
Typ

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 500

501 - 1000

1001 - 5000

904664

KH-3 35

35,0

-

14,0

-

0,8

100

49,10

45,40

41,70

904665

KH-3 50

50,0

-

17,0

-

1,7

50

50,40

46,60

42,80

904666

KH-3 70

70,0

-

18,0

-

2,9

50

54,50

50,40

46,30

904667

KH-3 95

95,0

-

22,0

-

4,5

50

60,60

56,10

51,50

904668

KH-3 120

120,0

-

23,0

-

4,9

50

71,70

66,30

60,90

904669

KH-3 150

150,0

-

25,0

-

5,8

25

98,80

91,40

84,00

904670

KH-3 185

185,0

-

25,0

-

8,0

25

103,00

95,30

87,60

904671

KH-3 240

240,0

-

30,0

-

10,4

25

116,30

107,60

98,90