EW PA-ATEX

Extender

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Remarques

Approval: PTB 04 ATEX 1040X

Désignation

EW PA-ATEX

Description

Extender made of polyamide for use in explosive areas.

Transition from small to large thread.

Domaines d'utilisation
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Télécharger
Data sheet

von metrisch nach metrisch

Artikel-Nr.

Größe

metr.

außen

Größe

metr.

innen

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

904421

M12 x 1,5

M16 x 1,5

100

178,40

166,60

154,90

904422

M16 x 1,5

M20 x 1,5

100

178,40

166,60

154,90

904423

M20 x 1,5

M25 x 1,5

100

200,40

185,60

171,90

904424

M25 x 1,5

M32 x 1,5

100

230,90

212,00

196,20

904425

M32 x 1,5

M40 x 1,5

50

402,20

370,80

339,30

904426

M40 x 1,5

M50 x 1,5

25

610,40

589,80

569,30

904427

M50 x 1,5

M63 x 1,5

25

917,90

849,10

780,30