UNI-DICHT-VK-stainless steel

Body gland

Photo du produit
Désignation

UNI-DICHT-VK-stainless steel

Description

Gland body made of stainless steel for populating with inserts made of TPE. For use in chemical industry, at high temperatures, or long lasting UV-stress.

Domaines d'utilisation
  • Chemical industry
  • Food industry
  • Plant and machine construction
  • Automation technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Télécharger
Data sheet

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metr.

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

904247

M12 x 1,5

5,0

14

50

1263,40

1168,70

1073,90

904248

M16 x 1,5

6,0

19

50

1350,10

1248,90

1147,70

904249

M20 x 1,5

6,5

22

50

1503,10

1390,40

1277,60

904250

M25 x 1,5

7,5

27

50

1608,30

1487,70

1367,10

904251

M32 x 1,5

8,0

36

25

2747,60

2541,60

2335,50

904252

M40 x 1,5

8,0

46

10

3247,50

3004,10

2760,50

904253

M50 x 1,5

10,0

55

5

3886,20

3594,80

3303,30