UNI-DICHT-VK-PVDF

Body gland

Photo du produit
Remarques

Use short-sized inserts when using gland bodies of size M12x1.5 or M20x1.5.

Désignation

UNI-DICHT-VK-PVDF

Description

Gland body made of PVDF for populating with inserts made of TPE or silicone. For use in chemical industry, at high temperatures, or long lasting UV-stress.

Domaines d'utilisation
  • Chemical industry
  • Food industry
  • Plant and machine construction
  • Automation technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Télécharger
Data sheet

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metr.

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

904240

M12 x 1,5

8,0

15

50

132,10

122,20

112,40

904241

M16 x 1,5

9,0

19

50

146,90

136,20

126,00

904242

M20 x 1,5

9,0

24

50

166,10

153,70

141,20

904243

M25 x 1,5

9,0

29

50

176,30

163,20

149,90

904244

M32 x 1,5

11,0

38

25

340,70

315,20

289,70

904245

M40 x 1,5

11,5

46

10

503,60

465,90

428,10

904246

M50 x 1,5

13,0

56

5

828,60

766,50

704,30