STK-PA

Cable gland

Logo Image
Photo du produit
Remarques

Protection classification IP 65 with an additional O-ring on the external thread.

Désignation

STK-PA with incision ring

Description

Polyamide cable gland according to DIN 46320 with incision sealing ring.

Domaines d'utilisation
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Télécharger
Data sheet

PG-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

hellgrau

RAL 7035

Größe

PG

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

904231

9

4,0 - 10,0

8,0

19 / 16

50

67,40

65,30

63,30

904232

11

6,5 - 12,0

8,0

22 / 19

50

87,20

84,60

81,80

904233

13,5

6,5 - 13,5

9,0

24 / 21

50

102,30

99,10

95,90

904234

16

6,5 - 16,0

10,0

27 / 23

50

121,60

117,80

114,00

904235

21

9,0 - 20,0

11,0

33 / 30

50

178,50

173,00

167,40

904236

29

17,0 - 28,0

11,0

42 / 40

25

372,10

360,50

348,90

904237

36

23,0 - 34,0

13,0

53 / 50

10

673,40

652,40

631,40

904238

42

29,0 - 40,0

13,0

60 / 55

5

1250,60

1214,80

1179,30

904239

48

35,0 - 46,0

14,0

65 / 60

5

1434,50

1389,60

1344,90