UNI-DICHT MFDE

Multiple sealing insert

Photo du produit
Remarques

The UNI-DICHT sealing inserts M20x1,5 (part no. 904004 up to 904010) can only be used with UNI-DICHT gland body made by polyamide M20x1,5 (part no. 90831).

The UNI-DICHT sealing inserts M20x1,5 (part no. 904011 up to 904017) can only be used with UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (Art.-Nr. 904213), UNI-DICHT-VK-PA PG13,5 (part no. 96045) and UNI-DICHT-VK-MS PG13,5 (part no. 904223).
Désignation

UNI-DICHT multiple sealing insert

Description

Multiple TPE sealing insert for fitting in UNI DICHT gland bodies - polyamide or brass.

Domaines d'utilisation
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Größe

PG

Größe

metrisch

Farbe
Einsatz

Anzahl x Ø
der Bohrungen

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

903994

9

M16 x 1,5

weiß

2 x 1,2

50

41,00

39,60

38,10

903995

9

M16 x 1,5

weiß

2 x 3,0

50

41,00

39,60

38,10

903996

9

M16 x 1,5

weiß

4 x 3,0

50

41,00

39,60

38,10

903997

9

M16 x 1,5

weiß

2 x 4,0

50

41,00

39,60

38,10

903998

9

M16 x 1,5

weiß

1 x 5,0

50

41,00

39,60

38,10

903999

11

M20 x 1,5

weiß

6 x 2,0

50

48,30

46,60

44,90

904000

11

M20 x 1,5

weiß

2 x 3,0

50

48,30

46,60

44,90

904001

11

M20 x 1,5

weiß

3 x 3,0

50

48,30

46,60

44,90

904002

11

M20 x 1,5

weiß

2 x 4,0

50

48,30

46,60

44,90

904003

11

M20 x 1,5

weiß

2 x 5,0

50

48,30

46,60

44,90

904004

-

M20 x 1,5

weiß

3 x 2,0

50

62,80

60,60

58,40

904006

-

M20 x 1,5

weiß

2 x 3,0

50

62,80

60,60

58,40

904007

-

M20 x 1,5

weiß

3 x 3,0

50

62,80

60,60

58,40

904008

-

M20 x 1,5

weiß

3 x 4,0

50

62,80

60,60

58,40

904009

-

M20 x 1,5

weiß

2 x 5,0

50

62,80

60,60

58,40

904010

-

M20 x 1,5

weiß

2 x 6,0

50

62,80

60,60

58,40

904011

13,5

M20 x 1,5

weiß

3 x 2,0

50

62,80

60,60

58,40

904012

13,5

M20 x 1,5

weiß

10 x 2,0

50

62,80

60,60

58,40

904013

13,5

M20 x 1,5

weiß

2 x 3,0

50

62,80

60,60

58,40

904014

13,5

M20 x 1,5

weiß

3 x 3,0

50

62,80

60,60

58,40

904015

13,5

M20 x 1,5

weiß

3 x 4,0

50

62,80

60,60

58,40

904016

13,5

M20 x 1,5

weiß

2 x 5,0

50

62,80

60,60

58,40

904017

13,5

M20 x 1,5

weiß

2 x 6,0

50

62,80

60,60

58,40

904018

16

M25 x 1,5

weiß

7 x 2,0

50

68,50

66,10

63,70

904019

16

M25 x 1,5

weiß

3 x 3,0

50

68,50

66,10

63,70

904020

16

M25 x 1,5

weiß

2 x 4,0

50

68,50

66,10

63,70

904021

16

M25 x 1,5

weiß

4 x 4,0

50

68,50

66,10

63,70

904022

16

M25 x 1,5

weiß

6 x 4,0

50

68,50

66,10

63,70

904023

16

M25 x 1,5

weiß

2 x 6,0

50

68,50

66,10

63,70

904024

16

M25 x 1,5

weiß

3 x 6,0

50

68,50

66,10

63,70

904025

16

M25 x 1,5

weiß

4 x 6,0

50

68,50

66,10

63,70

904026

16

M25 x 1,5

weiß

3 x 7,0

50

68,50

66,10

63,70

904027

16

M25 x 1,5

weiß

2 x 8,0

50

68,50

66,10

63,70

904028

21

M32 x 1,5

weiß

21 x 2,0

50

105,40

101,70

98,00

904029

21

M32 x 1,5

weiß

8 x 3,0

50

105,40

101,70

98,00

904030

21

M32 x 1,5

weiß

6 x 4,0

50

105,40

101,70

98,00

904031

21

M32 x 1,5

weiß

8 x 4,0

50

105,40

101,70

98,00

904032

21

M32 x 1,5

weiß

4 x 5,0

50

105,40

101,70

98,00

904033

21

M32 x 1,5

weiß

8 x 5,0

50

105,40

101,70

98,00

904034

21

M32 x 1,5

weiß

6 x 5,5

50

105,40

101,70

98,00

904035

21

M32 x 1,5

weiß

4 x 6,0

50

105,40

101,70

98,00

904036

21

M32 x 1,5

weiß

4 x 6,5

50

105,40

101,70

98,00

904037

21

M32 x 1,5

weiß

6 x 6,5

50

105,40

101,70

98,00

904038

21

M32 x 1,5

weiß

3 x 7,0

50

105,40

101,70

98,00

904039

21

M32 x 1,5

weiß

2 x 8,0

50

105,40

101,70

98,00

904040

21

M32 x 1,5

weiß

4 x 8,0

50

105,40

101,70

98,00

904041

21

M32 x 1,5

weiß

2 x 9,0

50

105,40

101,70

98,00

904042

21

M32 x 1,5

weiß

3 x 9,0

50

105,40

101,70

98,00

904043

29

M40 x 1,5

weiß

6 x 6,0

25

169,10

163,20

157,30

904044

29

M40 x 1,5

weiß

10 x 6,0

25

169,10

163,20

157,30

904045

29

M40 x 1,5

weiß

4 x 6,5

25

169,10

163,20

157,30

904046

29

M40 x 1,5

weiß

7 x 7,0

25

169,10

163,20

157,30

904047

29

M40 x 1,5

weiß

6 x 8,0

25

169,10

163,20

157,30

904048

29

M40 x 1,5

weiß

4 x 9,0

25

169,10

163,20

157,30

904049

29

M40 x 1,5

weiß

5 x 9,0

25

169,10

163,20

157,30

904050

29

M40 x 1,5

weiß

5 x 10,0

25

169,10

163,20

157,30

904051

29

M40 x 1,5

weiß

2 x 11,0

25

169,10

163,20

157,30

904052

29

M40 x 1,5

weiß

3 x 11,0

25

169,10

163,20

157,30

904053

29

M40 x 1,5

weiß

2 x 13,0

25

169,10

163,20

157,30

904054

36

M50 x 1,5

weiß

15 x 5,0

10

367,20

354,30

341,50

904055

36

M50 x 1,5

weiß

13 x 7,0

10

367,20

354,30

341,50

904056

36

M50 x 1,5

weiß

7 x 9,0

10

367,20

354,30

341,50

904057

36

M50 x 1,5

weiß

8 x 9,0

10

367,20

354,30

341,50

904058

36

M50 x 1,5

weiß

3 x 10,0

10

367,20

354,30

341,50

904059

36

M50 x 1,5

weiß

4 x 13,0

10

367,20

354,30

341,50

904060

36

M50 x 1,5

weiß

2 x 15,0

10

367,20

354,30

341,50