UNI-DICHT

Sealing insert

Photo du produit
Propriétés
  • Large-area cable sealing
  • Easy to assemble
Remarques

The UNI-DICHT sealing inserts ASI (part nos. 905910 and 905911) can be used with UNI-DICHT-VK-PA M20x1,5 (part no. 90831).

The UNI-DICHT sealing inserts ASI (part nos. 903992 and 903993) can be used with UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (part no. 904213) and UNI-DICHT-VK-PA/MS PG13,5 (part no. 96045 and 904223).

Désignation

UNI-DICHT Sealing insert ASI

Description

TPE sealing insert for fitting in UNI DICHT gland bodies - plastic or brass. Profile fits into ASI bus cable.

Domaines d'utilisation
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Größe

PG

Größe

metrisch

Farbe der
Dichteinsätze

Kabel-Ø

von / bis

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

903992

13,5

M20 x 1,5 grau, links

-

50

91,40

88,20

85,00

903993

13,5

M20 x 1,5 grau, rechts

-

50

91,40

88,20

85,00

905910

-

M20 x 1,5 grau, links

-

50

122,60

118,30

114,00

905911

-

M20 x 1,5 grau, rechts

-

50

122,60

118,30

114,00