UNI-DICHT

Sealing insert

Photo du produit
Remarques

The UNI-DICHT sealing inserts M20x1,5 (part no. 903961 up to 903965) can only be used with UNI-DICHT-VK-PA M20x1,5 (part no. 90831).

The UNI-DICHT sealing inserts M20x1,5 (part no. 903966 up to 903970) can only be used with UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (part no. 904213).

The UNI-DICHT sealing insert PG21 (part no. 903981) can only be used with UNI-DICHT-VK-MS PG21 (part no. 904226).

The UNI-DICHT sealing insert M32x1,5 (part no. 903981) can only be used with UNI-DICHT-VK-MS M32x1,5 (part no. 904216).

Désignation

UNI-DICHT sealing insert standard

Description

Colour coded TPE sealing insert for UNI DICHT gland bodies - polyamide or brass.

Domaines d'utilisation
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Größe

PG

Größe

metrisch

Farbe der
Dichteinsätze

Kabel-Ø

von / bis

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

903952

-

M12 x 1,5

gelb

4,0 - 6,5

50

38,00

37,00

36,00

903953

7

-

gelb

4,0 - 6,5

50

14,00

13,60

13,20

903954

9

M16 x 1,5

gelb

4,0 - 6,5

50

11,90

11,60

11,20

903955

9

M16 x 1,5

grau

5,0 - 8,0

50

11,90

11,60

11,20

903956

9

M16 x 1,5

schwarz

6,5 - 9,5

50

11,90

11,60

11,20

903957

11

M20 x 1,5

gelb

4,0 - 6,5

50

16,20

15,80

15,20

903958

11

M20 x 1,5

grau

5,0 - 8,0

50

16,20

15,80

15,20

903959

11

M20 x 1,5

schwarz

6,5 - 9,5

50

16,20

15,80

15,20

903960

11

M20 x 1,5

grün

7,0 - 10,5

50

16,20

15,80

15,20

903961

-

M20 x 1,5

gelb

4,0 - 6,5

50

53,00

51,40

49,80

903962

-

M20 x 1,5

grau

5,0 - 8,0

50

53,00

51,40

49,80

903963

-

M20 x 1,5

schwarz

6,5 - 9,5

50

53,00

51,40

49,80

903964

-

M20 x 1,5

grün

7,0 - 10,5

50

53,00

51,40

49,80

903965

-

M20 x 1,5

rot

9,0 - 13,0

50

53,00

51,40

49,80

903966

13,5

M20 x 1,5

gelb

4,0 - 6,5

50

21,40

20,80

20,10

903967

13,5

M20 x 1,5

grau

5,0 - 8,0

50

21,40

20,80

20,10

903968

13,5

M20 x 1,5

schwarz

6,5 - 9,5

50

21,40

20,80

20,10

903969

13,5

M20 x 1,5

grün

7,0 - 10,5

50

21,40

20,80

20,10

903970

13,5

M20 x 1,5

rot

9,0 - 13,0

50

21,40

20,80

20,10

903971

16

M25 x 1,5

gelb

4,0 - 6,5

50

23,70

23,00

22,30

903972

16

M25 x 1,5

grau

5,0 - 8,0

50

23,70

23,00

22,30

903973

16

M25 x 1,5

schwarz

6,5 - 9,5

50

23,70

23,00

22,30

903974

16

M25 x 1,5

grün

7,0 - 10,5

50

23,70

23,00

22,30

903975

16

M25 x 1,5

rot

9,0 - 13,0

50

23,70

23,00

22,30

903976

16

M25 x 1,5

weiß

11,5 - 15,5

50

23,70

23,00

22,30

903977

21

M32 x 1,5

grün

7,0 - 10,5

25

40,70

39,50

38,20

903978

21

M32 x 1,5

rot

9,0 - 13,0

25

40,70

39,50

38,20

903979

21

M32 x 1,5

weiß

11,5 - 15,5

25

40,70

39,50

38,20

903980

21

M32 x 1,5

blau

14,0 - 18,0

25

40,70

39,50

38,20

903981

21

M32 x 1,5

braun

17,0 - 20,5

25

40,70

39,50

38,20

903982

29

M40 x 1,5

weiß

11,5 - 15,5

10

74,20

72,00

69,60

903983

29

M40 x 1,5

blau

14,0 - 18,0

10

74,20

72,00

69,60

903984

29

M40 x 1,5

braun

17,0 - 20,5

10

74,20

72,00

69,60

903985

29

M40 x 1,5

orange

20,0 - 25,0

10

74,20

72,00

69,60

903986

29

M40 x 1,5

hellgelb

24,0 - 28,0

10

74,20

72,00

69,60

903987

36

M50 x 1,5

anthrazit

27,0 - 32,0

10

174,60

169,30

163,80

903988

36

M50 x 1,5

hellblau

29,0 - 34,0

10

174,60

169,30

163,80

903989

36

M50 x 1,5

rosa

32,0 - 36,0

10

174,60

169,30

163,80

903990

42

M50 x 1,5

weiß

36,0 - 40,0

5

426,60

413,20

399,70

903991

48

M63 x 1,5

weiß

39,0 - 44,0

5

486,60

471,80

456,40