UNI-DICHT

Sealing insert

Photo du produit
Remarques
The UNI-DICHT sealing insert M20x1,5 (part no. 903944) can only be used with UNI-DICHT-VK-PA M20x1,5 (part no. 90831).

The UNI-DICHT sealing insert M20x1,5 (part no. 903945) can only be used with UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (part no. 904213).

Désignation

UNI-DICHT sealing insert closed

Description

Closed TPE-V sealing inserts which fit in UNI DICHT gland bodies - plastic or brass.

Domaines d'utilisation
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Größe

PG

Größe

metrisch

Farbe der
Dichteinsätze

Kabel-Ø

von / bis

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

903942

9

M16 x 1,5

weiß

-

100

44,30

42,90

41,60

903943

11

M20 x 1,5

weiß

-

100

52,40

50,80

49,20

903944

-

M20 x 1,5

weiß/kurz

-

100

88,70

86,00

83,20

903945

13,5

M20 x 1,5

weiß

-

100

68,10

66,00

63,90

903946

16

M25 x 1,5

weiß

-

100

74,10

71,80

69,50

903947

21

M32 x 1,5

weiß

-

50

114,20

110,70

107,10

903948

29

M40 x 1,5

weiß

-

25

183,00

177,30

171,70

903949

36

M50 x 1,5

weiß

-

10

397,40

385,10

372,80

903950

42

-

weiß

-

10

735,70

712,90

690,10

903951

48

M63 x 1,5

weiß

-

10

1096,90

1062,90

1028,90