HELUTOP® sealing inserts

Photo du produit
HELUTOP® sealing inserts PA6 9005 BK M16 / PG11  Réf. 903492
Structure
Matériau
Polyamide 6
Adapté au pas métrique du filetage
16
Klemmbereich von
5
Klemmbereich bis
10
Pas du filetage métrique
1,5
Gewindemaß PG
11
Couleur
noir
Diamètre extérieur de la tête
13,3  Millimètre
Diamètre extérieur à l'entrée
9,7  Millimètre
Höhe
20,7  Millimètre
Hauteur tête
5,7  Millimètre
Propriétés
UV-beständig
Oui
Conditionnement
Conditionnement
100  Pièce
Remarques

*Protection tab 903492 only for cable glands type HT and HT-MS with clamping range 5-10mm.

Désignation

HELUTOP® Protection tab

Description

Protection tab for sealing of not assigned cable glands HELUTOP® HT.

Domaines d'utilisation
  • Plant and machine construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction
Télécharger
Data sheet