JZ-602 RC-CY

câble pour chaînes porte-câbles, 90°C, 600 V, câble de commande à deux normes, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PVC spécial selon UL CSA
    AWM I/II A/B Style 2587 (matériau de la gaine) et CSA
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +90°C
    (sur période brève +105°C)
  • Tension nominale
    UL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6, Sp.4, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Yl8 selon DIN VDE 0207 Partie 4 et classe 43 selon UL-Std.1581
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs rouges numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J dans la couche extérieure
  • Conducteurs toronnés, longueurs de pas optimisées
  • Guipage en toison sur chaque couche torsadée
  • Gaine intérieure PVC
  • Écran : couverture 85%env. Ø jusqu'à 17 mm - guipage de cuivre >Ø 17 mm - tresse de cuivre ;
  • Gaine extérieure en PVC spécial type de mélange YM5 selon DIN VDE 0207 Partie 5, UL-Style 2587 et CSA C22.2 No 210
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1
  • Résistant aux UV
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J
  • Types équivalents non blindés :
    JZ-602 RC
Utilisation
Destiné à la pose en locaux secs, humides ou mouillés, mouvement libre, sans contrainte de traction ni conduite forcée du mouvement, en tant que câble de commande PVC extra-souple, blindé, parfaitement adapté aux contraintes fréquentes de levage et de flexion de la construction des machines et des machines-outils, de la robotique et des composants de machines en mouvement permanent. La densité élevée du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation. C'est un câble de commande idéalement protégé des perturbations et destiné aux applications ci-dessus. Intéressant pour la construction d'installations destinées à l'exportation. Pour les applications dépassant les solutions standard,  nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique aux chaîne porte-câbles ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection. Les câbles destinés aux chaînes porte-câbles se trouvent dans le préambule. Les mots eux systèmes d'alimentation en énergie ont été supprimés. Les mots d'alimentation en énergie ont été supprimés. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes porte-câbles. CEM = compatibilité électromagnétique Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre. RC = Robotics Cable CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

N° AWG

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

89950

3 G 0,5

20

8,5

45,0

124,0

89951

4 G 0,5

20

9,0

52,0

135,0

89952

5 G 0,5

20

9,7

68,0

153,0

89953

7 G 0,5

20

11,0

93,0

191,0

89954

9 G 0,5

20

12,4

134,0

243,0

89955

12 G 0,5

20

13,5

163,0

322,0

89956

15 G 0,5

20

14,8

174,0

350,0

89957

18 G 0,5

20

16,0

191,0

374,0

89958

25 G 0,5

20

19,0

223,0

436,0

89959

3 G 1

18

8,9

56,0

130,0

89960

4 G 1

18

9,7

81,0

155,0

89961

5 G 1

18

10,4

90,0

181,0

89962

7 G 1

18

12,0

106,0

208,0

89963

9 G 1

18

14,1

161,0

321,0

89964

12 G 1

18

15,2

175,0

341,0

89965

15 G 1

18

16,7

204,0

396,0

89966

18 G 1

18

17,6

241,0

473,0

89967

25 G 1

18

20,7

342,0

650,0

89968

34 G 1

18

24,3

434,0

781,0

89969

3 G 1,5

16

10,2

89,0

165,0

89970

4 G 1,5

16

11,0

97,0

192,0

89971

5 G 1,5

16

11,8

111,0

224,0

89972

7 G 1,5

16

14,0

147,0

274,0

89973

9 G 1,5

16

16,4

193,0

340,0

89974

12 G 1,5

16

17,1

256,0

461,0

89975

18 G 1,5

16

20,2

360,0

674,0

89976

25 G 1,5

16

25,2

544,0

950,0

89977

34 G 1,5

16

28,1

674,0

1203,0

89984

3 G 2,5

14

11,8

141,0

220,0

89978

4 G 2,5

14

13,2

170,0

270,0

89985

5 G 2,5

14

14,2

195,0

350,0

89979

7 G 2,5

14

17,4

251,0

428,0

89986

12 G 2,5

14

21,0

368,0

730,0

89980

18 G 2,5

14

25,4

639,0

1140,0

89987

3 G 4

12

14,0

180,0

296,0

89981

4 G 4

12

15,9

232,0

456,0

89988

5 G 4

12

17,7

330,0

450,0

89982

7 G 4

12

20,9

395,0

737,0

89983

4 G 6

10

18,3

316,0

572,0

89989

4 G 10

8

23,2

490,0

1012,0

89990

4 G 16

6

27,6

850,0

1400,0

89991

4 G 25

4

33,1

1450,0

2100,0

89992

4 G 35

2

37,8

1890,0

2550,0