Câble de commande UL (LiYY-TP)

Style 2464, 300 V, 80°C

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande PVC spécial, homologué
    UL-Style 2464, conducteurs
    selon UL-Style 1061/1729
  • Plage de température
    en mouvement -10°C à +80°C
    pose fixe -20°C à +80°C
  • Tension nominale 300 V
  • Tension d'essai 1500 V
  • Tension de claquage min. 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 7,5x Ø du câble
    en mouvement 15x Ø du câble
Structure
  • Âme cuivre étamé, brins fins, selon ASTM-B 174-95 classe J-M Structure de l'âme : 0,14 mm² = 7x0,162 mm 0,23 mm² = 7x0,202 mm 0,34 mm² = 7x0,254 mm 0,56 mm² = 7x0,32 mm
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial classe 43 ou PVC semi-rigide selon UL-Style 1581 tab.50.182 et 50.183
  • Repérage des conducteurs (paire) selon DIN 47100, répétition de couleurs à partir de la 23ème paire ou code international des couleurs
  • Conducteurs torsadés par paires, longueurs de pas optimisées
  • Paires torsadées en couches, longueurs de pas optimisées
  • Rubanage de film
  • Gaine extérieure en PVC spécial classe 43 selon UL-Std.1581 tab.50.182
  • Gaine de couleur noire (code international des couleurs) grise (DIN 47100). Les deux versions sont stockées.
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC non propagateur de la flamme selon UL VW-1, CSA FT1
  • Très résistant aux huiles, aux solvants, aux acides, aux produits alcalins
Remarques
  • Type équivalent blindé :
    Câble de commande UL (LiYCY-TP)
Utilisation

Câble de raccordement souple par paires, utilisé en tant que câble de mesure, de signal et de commande sur machines-outils, chaînes de transfert et de montage, dans la construction d'installations, la climatisation, les usines sidérurgiques et les aciéries.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
section
mm²

N° AWG

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

Couleur
de la gaine

gris

83904

1 x 2 x 0,14

26

3,6

2,7

20,0

83905

2 x 2 x 0,14

26

5,1

5,4

24,0

83906

3 x 2 x 0,14

26

5,3

8,1

30,0

83907

4 x 2 x 0,14

26

5,8

10,8

38,0

83908

5 x 2 x 0,14

26

6,2

13,6

44,0

83909

6 x 2 x 0,14

26

6,8

16,2

51,0

83910

7 x 2 x 0,14

26

6,8

19,0

57,0

83911

8 x 2 x 0,14

26

7,3

21,7

64,0

83912

10 x 2 x 0,14

26

7,4

26,7

76,0

83913

12 x 2 x 0,14

26

9,1

32,6

93,0

83914

14 x 2 x 0,14

26

9,8

37,4

103,0

83915

15 x 2 x 0,14

26

10,6

40,7

109,0

83916

16 x 2 x 0,14

26

10,6

43,4

112,0

83917

18 x 2 x 0,14

26

11,1

48,5

119,0

83918

20 x 2 x 0,14

26

11,9

54,2

130,0

83919

22 x 2 x 0,14

26

12,4

59,3

150,0

83920

24 x 2 x 0,14

26

13,1

64,7

169,0

83921

25 x 2 x 0,14

26

13,4

67,2

178,0

83922

1 x 2 x 0,23

24

3,8

4,8

32,0

83923

2 x 2 x 0,23

24

5,3

9,7

36,0

83924

3 x 2 x 0,23

24

5,7

14,7

48,0

83925

4 x 2 x 0,23

24

6,2

19,6

56,0

83926

5 x 2 x 0,23

24

6,6

24,6

71,0

83927

6 x 2 x 0,23

24

7,2

29,3

80,0

83928

7 x 2 x 0,23

24

7,2

34,1

89,0

83929

8 x 2 x 0,23

24

7,8

39,1

98,0

83930

10 x 2 x 0,23

24

9,2

48,9

111,0

83931

12 x 2 x 0,23

24

9,7

59,4

135,0

83932

14 x 2 x 0,23

24

10,2

68,7

160,0

83933

15 x 2 x 0,23

24

10,9

73,7

171,0

83934

16 x 2 x 0,23

24

10,9

79,1

185,0

83935

18 x 2 x 0,23

24

11,5

88,9

209,0

83936

20 x 2 x 0,23

24

12,2

98,4

230,0

83937

22 x 2 x 0,23

24

13,0

108,6

248,0

83938

24 x 2 x 0,23

24

13,7

117,9

279,0

83939

25 x 2 x 0,23

24

14,2

123,5

292,0

83940

1 x 2 x 0,34

22

4,2

6,5

38,0

83941

2 x 2 x 0,34

22

5,9

13,0

44,0

83942

3 x 2 x 0,34

22

6,3

19,5

60,0

83943

4 x 2 x 0,34

22

7,0

26,1

79,0

83944

5 x 2 x 0,34

22

7,6

32,6

92,0

83945

6 x 2 x 0,34

22

8,2

39,2

119,0

83946

7 x 2 x 0,34

22

8,2

45,7

128,0

83947

8 x 2 x 0,34

22

9,0

52,3

139,0

83948

10 x 2 x 0,34

22

10,7

65,3

171,0

83949

12 x 2 x 0,34

22

11,3

78,4

194,0

83950

14 x 2 x 0,34

22

12,1

91,5

222,0

83951

15 x 2 x 0,34

22

12,7

97,8

231,0

83952

16 x 2 x 0,34

22

12,7

104,6

240,0

83953

18 x 2 x 0,34

22

13,6

117,8

264,0

83954

20 x 2 x 0,34

22

14,4

130,7

291,0

83955

22 x 2 x 0,34

22

15,1

143,6

300,0

83956

24 x 2 x 0,34

22

16,2

156,8

359,0

83957

25 x 2 x 0,34

22

16,7

163,3

381,0

83958

1 x 2 x 0,56

20

4,6

10,8

60,0

83959

2 x 2 x 0,56

20

6,5

21,5

80,0

83960

3 x 2 x 0,56

20

7,1

32,3

94,0

83961

4 x 2 x 0,56

20

7,8

43,1

104,0

83962

5 x 2 x 0,56

20

8,6

53,8

130,0

83963

6 x 2 x 0,56

20

9,6

64,6

151,0

83964

7 x 2 x 0,56

20

9,6

75,3

174,0

83965

8 x 2 x 0,56

20

12,2

86,1

262,0

83966

10 x 2 x 0,56

20

12,5

107,7

298,0

83967

12 x 2 x 0,56

20

13,1

129,1

302,0

83968

14 x 2 x 0,56

20

13,8

150,6

327,0

83969

15 x 2 x 0,56

20

14,7

161,3

370,0

83970

16 x 2 x 0,56

20

14,7

172,1

402,0

83971

18 x 2 x 0,56

20

15,7

193,6

480,0

83972

20 x 2 x 0,56

20

16,7

215,1

551,0

83973

22 x 2 x 0,56

20

17,2

236,6

621,0

83974

24 x 2 x 0,56

20

18,6

258,0

703,0

83975

25 x 2 x 0,56

20

19,2

268,9

721,0